SNZ-TBZ-ALK - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments/Nylon Patch
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Miniature Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/miniature_screws/snz_tbz_alk.prj},{NB=SNZ-M1.7-8-TBZ-ALK},{CN=SNZ-M1.7-8-TBZ-ALK},{M=M1.7},{L=8.0},{D1=2.5},{L1=0.5},{S=0.7},{L2=1.3},{NDM=1.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SNZ-M1.4-2-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-2-TBZ-ALK
M1.4
2.0
2.0
0.5
0.0
1.1
SNZ-M1.4-3-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-3-TBZ-ALK
M1.4
3.0
2.0
0.5
0.0
1.1
SNZ-M1.4-4-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-4-TBZ-ALK
M1.4
4.0
2.0
0.5
0.6
1.1
SNZ-M1.4-5-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-5-TBZ-ALK
M1.4
5.0
2.0
0.5
0.6
1.1
SNZ-M1.4-6-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-6-TBZ-ALK
M1.4
6.0
2.0
0.5
0.6
1.1
SNZ-M1.4-8-TBZ-ALK
SNZ-M1.4-8-TBZ-ALK
M1.4
8.0
2.0
0.5
0.6
1.1
SNZ-M1.7-2-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-2-TBZ-ALK
M1.7
2.0
2.5
0.5
0.0
1.3
SNZ-M1.7-3-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-3-TBZ-ALK
M1.7
3.0
2.5
0.5
0.0
1.3
SNZ-M1.7-4-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-4-TBZ-ALK
M1.7
4.0
2.5
0.5
0.7
1.3
SNZ-M1.7-5-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-5-TBZ-ALK
M1.7
5.0
2.5
0.5
0.7
1.3
SNZ-M1.7-6-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-6-TBZ-ALK
M1.7
6.0
2.5
0.5
0.7
1.3
SNZ-M1.7-8-TBZ-ALK
SNZ-M1.7-8-TBZ-ALK
M1.7
8.0
2.5
0.5
0.7
1.3
SNZ-M2-2-TBZ-ALK
SNZ-M2-2-TBZ-ALK
M2
2.0
3.0
0.6
0.0
1.6
SNZ-M2-2.5-TBZ-ALK
SNZ-M2-2.5-TBZ-ALK
M2
2.5
3.0
0.6
0.0
1.6
SNZ-M2-3-TBZ-ALK
SNZ-M2-3-TBZ-ALK
M2
3.0
3.0
0.6
0.0
1.6
SNZ-M2-3.5-TBZ-ALK
SNZ-M2-3.5-TBZ-ALK
M2
3.5
3.0
0.6
0.0
1.6
SNZ-M2-4-TBZ-ALK
SNZ-M2-4-TBZ-ALK
M2
4.0
3.0
0.6
0.8
1.6
SNZ-M2-5-TBZ-ALK
SNZ-M2-5-TBZ-ALK
M2
5.0
3.0
0.6
0.8
1.6
SNZ-M2-6-TBZ-ALK
SNZ-M2-6-TBZ-ALK
M2
6.0
3.0
0.6
0.8
1.6
SNZ-M2-8-TBZ-ALK
SNZ-M2-8-TBZ-ALK
M2
8.0
3.0
0.6
0.8
1.6
SNZ-M2.6-3-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-3-TBZ-ALK
M2.6
3.0
4.0
0.8
0.0
2.1
SNZ-M2.6-4-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-4-TBZ-ALK
M2.6
4.0
4.0
0.8
0.9
2.1
SNZ-M2.6-5-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-5-TBZ-ALK
M2.6
5.0
4.0
0.8
0.9
2.1
SNZ-M2.6-6-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-6-TBZ-ALK
M2.6
6.0
4.0
0.8
0.9
2.1
SNZ-M2.6-8-TBZ-ALK
SNZ-M2.6-8-TBZ-ALK
M2.6
8.0
4.0
0.8
0.9
2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성