TS Series - Tandem Piston Cylinder
Nason
Cylinders
Pneumatic Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/pneumatic_cylinders/ts_asmtab.prj},{NB=TS-32X1MF},{BOREN=32.000},{HOU=1.654},{HOU2=0.173},{HOU3=0.834},{HOU4=0.012},{HOU5=0.1150},{HOU6=0.730},{HOU7=0.000},{NOTCH=0.867},{L1=0.773},{RHE=0.331},{IHL=0.205},{IHD=1.359},{IH=0.273},{IHT=0.068},{RD=0.47240},{EX=5.000},{FLATT=0.190},{CTAPSTD=6.000},{CTAPEM=0.2500},{PTSTD=1.000},{PTEM=0.0500},{GIN=0.330},{HIN=0.28},{IIN=1.65},{BTAPPOS=0.330},{EI=0.22},{EII=0.316},{AI=2.500},{BORE=32mm (1.26\")},{BORET=32},{FLAT=.39 (10.0)},{CTYPE=UNC},{PPATH=ts_asmtpl.prj},{PRMIN=0.08 MPa (12 PSI)},{PR=1.4 MPa (200 PSI)},{DDMF=.60 (15.2)},{DDMS=.33 (8.5)},{DNO=2 PL.},{EDP=.33 (8.5)},{I=1.65 (42.0)},{MODEL=S},{STROKE=1},{MOUNTING=MF},{MAGNETIC=},{EM=},{HS=},{RE=},{RS=},{REXT=},{CRE=0.0},{UR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
PR
Max. Operating Pressure
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rating
ⁿ/ₐ
A
[INCH (mm)]
B
B Port
ⁿ/ₐ
C
C Tap
ⁿ/ₐ
CD
[INCH (mm)]
D
D Tap
ⁿ/ₐ
DD
[INCH (mm)]
E
[INCH (mm)]
F
[INCH (mm)]
G
[INCH (mm)]
H
[INCH (mm)]
I
[INCH (mm)]
J
[INCH (mm)]
K
[INCH (mm)]
L
[INCH (mm)]
M
[INCH (mm)]
N
[INCH (mm)]
T
T Rod Dia.
[INCH (mm)]
V
[INCH (mm)]
TS-20X1MF
TS-20X1MF
20mm (.79")
1.4 MPa (200 PSI)
-10˚C to 93˚C (14˚F to 20...
1.339 (34)
M5x0.8
M5x0.8
0.38 (9.7)
M5x0.8
.44 (11.2)
0.118 (3)
1.57 (40)
0.27 (6.9)
0.22 (5.6)
1.18 (30.0)
-
.827 (21.0)
.177 (4.5)
-
-
.315 (8.0)
0.84 (21.4)
TS-25X1MF
TS-25X1MF
25mm (.98")
1.4 MPa (200 PSI)
-10˚C to 93˚C (14˚F to 20...
1.378 (35)
M5x0.8
M5x0.8
0.4 (10.2)
M5x0.8
.44 (11.2)
0.197 (5)
1.57 (40)
0.27 (6.9)
0.24 (6.1)
1.38 (35.0)
-
1.004 (25.5)
.187 (4.75)
-
-
.394 (10.0)
0.86 (21.8)
TS-32X1MF
TS-32X1MF
32mm (1.26")
1.4 MPa (200 PSI)
-10˚C to 93˚C (14˚F to 20...
1.614 (41)
G 1/8
M6x1.0
0.38 (9.7)
M6x1.0
.60 (15.2)
0.197 (5)
1.57 (40)
0.33 (8.4)
0.28 (7.1)
1.65 (42.0)
.17 (4.4)
1.240 (31.5)
.207 (5.25)
-
-
.472 (12.0)
0.97 (24.6)
TS-40X1MF
TS-40X1MF
40mm (1.58")
1.4 MPa (200 PSI)
-10˚C to 93˚C (14˚F to 20...
1.772 (45)
G 1/8
M8x1.25
0.53 (13.5)
M6x1.0
.60 (15.2)
0.197 (5)
1.57 (40)
0.39 (9.9)
0.34 (8.6)
1.97 (50.0)
.14 (3.6)
1.496 (38.0)
.236 (6.0)
-
-
.630 (16.0)
1.04 (26.5)
TS-50X1MF
TS-50X1MF
50mm (1.97")
1.4 MPa (200 PSI)
-10˚C to 93˚C (14˚F to 20...
2.008 (51)
G 1/8
M10x1.5
0.59 (15)
M8x1.25
.80 (20.3)
0.197 (5)
1.57 (40)
0.43 (10.9)
0.34 (8.6)
2.48 (63.0)
-
1.968 (50.0)
.256 (6.5)
-
-
.630 (16.0)
1.15 (29.2)
TS-63X1MF
TS-63X1MF
63mm (2.48")
1.4 MPa (200 PSI)
-10˚C to 93˚C (14˚F to 20...
2.205 (56)
G 1/8
M12x1.75
0.75 (19)
M10x1.5
.94 (23.9)
0.197 (5)
1.77 (45)
0.5 (12.7)
0.87 (22.1)
2.99 (76.0)
.24 (6.0)
2.362 (60.0)
.315 (8.0)
-
-
.787 (20.0)
1.24 (31.4)
TS-76X1MF
TS-76X1MF
76mm (3.00")
1.4 MPa (200 PSI)
-10˚C to 93˚C (14˚F to 20...
2.638 (67)
G 1/8
M12x1.75
0.63 (16)
M10x1.5
.94 (23.9)
0.197 (5)
1.77 (45)
0.56 (14.2)
0.81 (20.6)
3.50 (89.0)
-
2.874 (73.0)
.315 (8.0)
-
-
.787 (20.0)
1.44 (36.5)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성