OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
SSXC Series
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/ssxc_series/ssxc_series_asmtab.prj},{NB=SS XC003},{VER=3},{END=},{SIZE=SS XC003},{SD=17},{TSD=+0.015 / 0},{D=35},{B=17.5},{C=10},{G=M4},{NDM=4.000},{H=3.5},{SR=0.3},{CR=6000},{COR=3250},{PPATH=parts/ssxc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
Boundary Dimension
[mm]
TSD
Tolerance
ⁿ/ₐ
D
Boundary Dimension
[mm]
B
Boundary Dimension
[mm]
C
Boundary Dimension
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
SR
min
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
SS XC900
SS XC900
10
+0.015 / 0
22
13.0
6
M3
3.0
0.3
2700
1270
SS XC000
SS XC000
10
+0.015 / 0
26
15.0
8
M3
3.0
0.3
4600
1970
SS XC200
SS XC200
10
+0.015 / 0
30
17.0
9
M4
3.5
0.6
5100
2390
SS XC901
SS XC901
12
+0.015 / 0
24
13.0
6
M3
3.0
0.3
2890
1460
SS XC001
SS XC001
12
+0.015 / 0
28
15.0
8
M3
3.0
0.3
5100
2390
SS XC201
SS XC201
12
+0.015 / 0
32
19.0
10
M4
3.5
0.6
6800
3050
SS XC902
SS XC902
15
+0.015 / 0
28
14.0
7
M3
3.0
0.3
4300
2250
SS XC002
SS XC002
15
+0.015 / 0
32
16.5
9
M3
3.0
0.3
5600
2840
SS XC202
SS XC202
15
+0.015 / 0
35
20.0
11
M4
3.5
0.6
7650
3750
SS XC903
SS XC903
17
+0.015 / 0
30
14.0
7
M3
3.0
0.3
4600
2550
SS XC003
SS XC003
17
+0.015 / 0
35
17.5
10
M4
3.5
0.3
6000
3250
SS XC203
SS XC203
17
+0.015 / 0
40
21.0
12
M5
4.5
0.6
9600
4800
SS XC904
SS XC904
20
+0.018 / 0
37
18.0
9
M4
3.5
0.3
6400
3700
SS XC004
SS XC004
20
+0.018 / 0
42
21.0
12
M5
4.5
0.6
9400
5050
SS XC204
SS XC204
20
+0.018 / 0
47
23.0
14
M5
4.5
1.0
12800
6650
SS XC905
SS XC905
25
+0.018 / 0
42
18.0
9
M4
3.5
0.3
7000
4550
SS XC005
SS XC005
25
+0.018 / 0
47
22.0
12
M5
4.5
0.6
10100
5850
SS XC205
SS XC205
25
+0.018 / 0
52
26.0
15
M5
4.5
1.0
14000
7900
SS XC906
SS XC906
30
+0.018 / 0
47
18.0
9
M4
3.5
0.3
7250
5000
SS XC006
SS XC006
30
+0.018 / 0
55
24.5
13
M5
5.0
1.0
13200
8300
SS XC206
SS XC206
30
+0.018 / 0
62
28.5
16
M6
5.5
1.0
19500
11300
SS XC207
SS XC207
35
+0.021 / 0
72
33.0
17
M6
6.5
1.1
25700
15400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성