카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Spherical Roller Thrust Bearings EXS1
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Thrust Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/thrust_roller_bearings/spherical_roller_t_b.prj},{NB=29420EXS1},{X=2},{VERS=1},{SD=100},{D=210},{T=67},{R=3.0},{BN=29420EXS1},{VER=2},{CA=1150000},{COA=2530000},{LSG=1100},{LSO=2200},{SD1=181.0},{D1=139.0},{B=44.5},{B1=59.6},{C=32.0},{A=62},{MASS=10.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
T
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic dynamic load rating
[N]
COA
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
SD1
Reference dim
[mm]
D1
Reference dim
[mm]
B
Reference dim
[mm]
B1
Reference dim
[mm]
C
Reference dim
[mm]
A
Reference dim
[mm]
MASS
Mass
[kg]
29412EXS1
60
130
42
1.5
29412EXS1
445000
915000
1800
3600
113.0
87.0
27.0
37.1
20.0
38
2.5
29413EXS1
65
140
45
2.0
29413EXS1
520000
1110000
1700
3500
123.0
93.5
29.5
40.0
21.0
42
3.2
29414EXS1
70
150
48
2.0
29414EXS1
610000
1350000
1600
3100
128.3
98.4
32.0
42.7
23.0
44
3.82
29415EXS1
75
160
51
2.0
29415EXS1
670000
1470000
1600
3000
140.0
105.6
34.5
45.6
24.0
47
4.7
29416EXS1
80
170
54
2.1
29416EXS1
760000
1630000
1500
2700
149.0
113.0
36.0
48.2
26.0
50
5.6
29317EXS1
85
150
39
1.5
29317EXS1
455000
1060000
1600
3500
134.0
110.5
25.0
35.0
19.0
50
2.67
29417EXS1
85
180
58
2.1
29417EXS1
820000
1810000
1300
2600
158.2
120.5
37.0
50.6
28.0
54
6.69
29318EXS1
90
155
39
1.5
29318EXS1
445000
1070000
1600
3500
135.2
116.0
23.8
35.1
19.0
52
2.75
29418EXS1
90
190
60
2.1
29418EXS1
935000
2080000
1300
2400
162.0
127.0
40.5
53.0
29.0
56
7.83
29320EXS1
100
170
42
1.5
29320EXS1
545000
1400000
1500
3200
146.9
126.0
27.0
38.2
21.0
58
3.61
29420EXS1
100
210
67
3.0
29420EXS1
1150000
2530000
1100
2200
181.0
139.0
44.5
59.6
32.0
62
10.6
29322EXS1
110
190
48
2.0
29322EXS1
695000
1730000
1300
2700
165.1
140.6
30.9
44.0
23.0
64
5.22
29422EXS1
110
230
73
3.0
29422EXS1
1350000
3150000
950
1900
199.6
153.4
48.0
64.4
35.0
69
14
29324EXS1
120
210
54
2.1
29324EXS1
835000
2160000
1100
2400
184.5
155.0
34.5
48.7
26.0
70
7.3
29424EXS1
120
250
78
4.0
29424EXS1
1510000
3750000
900
1800
218.0
166.5
54.0
70.9
37.0
74
17.6
29326EXS1
130
225
58
2.1
29326EXS1
960000
2440000
1000
2300
197.4
165.8
36.8
52.7
28.0
76
8.82
29426EXS1
130
270
85
4.0
29426EXS1
1750000
4300000
850
1500
236.4
181.0
56.0
75.0
41.0
81
22.3
29328EXS1
140
240
60
2.1
29328EXS1
1080000
2840000
950
2100
218.4
179.0
38.5
54.8
29.0
82
10.5
29428EXS1
140
280
85
4.0
29428EXS1
1760000
4350000
850
1500
246.0
196.0
53.6
74.4
41.0
86
22.8
29430EXS1
150
300
90
4.0
29430EXS1
2130000
5150000
800
1400
264.4
207.5
58.5
80.8
44.0
92
27.8
29332EXS1
160
270
67
3.0
29332EXS1
1300000
3500000
850
1800
243.4
199.8
44.0
61.4
32.0
92
14.5
29432EXS1
160
320
95
5.0
29432EXS1
2350000
5750000
750
1300
283.8
222.0
62.5
85.7
45.0
99
33.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성