Type EH-EMV
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
Special fitting / connection
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/spezial_versch_anschluss/eh_emv.prj},{NB=83521062},{TYP=EH-EMV M50x1.51},{BESTNR=83521062},{FARBE=Silber},{AG=M50x1,5 },{PFM=M50/P48},{LW=41.0},{EH=31.0},{GL=11.5},{SW1=78},{SW2=78},{VPE=2},{NDM=50.000},{P=1.500},{VER=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
AG
Connecting thread
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex EW
ⁿ/ₐ
LW
[mm]
EH
[mm]
GL
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
VPE
St.
ⁿ/ₐ
83521050
EH-EMV M12x1.5
83521050
Silver
M12x1,5
M12/P09
7.9
17.0
5.5
22
22
10
83521052
EH-EMV M16x1.5
83521052
Silver
M16x1,5
M16/P11
10.3
17.5
5.8
27
27
10
83521054
EH-EMV M20x1.5
83521054
Silver
M20x1,5
M20/P16
14.4
19.0
7.0
31
31
10
83521056
EH-EMV M25x1.5
83521056
Silver
M25x1,5
M25/P21
18.5
22.0
7.0
40
40
10
83521058
EH-EMV M32x1.5
83521058
Silver
M32x1,5
M32/P29
25.8
24.0
7.0
48
48
10
83521060
EH-EMV M40x1.5
83521060
Silver
M40x1,5
M40/P36
32.9
27.0
11.0
60
60
2
83521062
EH-EMV M50x1.51
83521062
Silver
M50x1,5
M50/P48
41.0
31.0
11.5
78
78
2
83521010
EH-EMV Pg 09
83521010
Silver
Pg 09
M12/P09
12.0
17.0
6.0
22
22
10
83521012
EH-EMV Pg 11
83521012
Silver
Pg 11
M16/P11
15.5
18.0
6.0
27
27
10
83521014
EH-EMV Pg 16
83521014
Silver
Pg 16
M20/P16
18.5
20.0
7.0
31
31
10
83521016
EH-EMV Pg 21
83521016
Silver
Pg 21
M25/P21
24.0
23.0
7.0
40
40
10
83521018
EH-EMV Pg 29
83521018
Silver
Pg 29
M32/P29
33.0
26.0
7.0
48
48
10
83521020
EH-EMV Pg 36
83521020
Silver
Pg 36
M40/P36
43.0
30.0
7.5
57
57
2
83521022
EH-EMV Pg 48
83521022
Silver
Pg 48
M50/P48
54.0
32.0
11.0
78
78
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성