Pivot bearing
Murrplastik
Automations und Roboter-Ausrüstungssysteme
Robot connection
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/automations_und_roboter_ausruestung/roboteranbindung/drehlager.prj},{NB=R-DLM_83952210},{IDNR=},{TYP=R-DLM},{BESTNR=83952210},{FARBE=Silber},{A=120.00},{B=85.00},{C=5.00},{E=9.00},{F=0.00},{G=0.00},{H=0.00},{I=0.00},{K=M10x1.5},{VPE=1},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
VPE
St.
ⁿ/ₐ
R-DLM_83952210
R-DLM
83952210
Silver
120.00
85.00
5.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
M10x1.5
1
R-DZM_83952212
R-DZM
83952212
Silver / Black
120.00
85.00
5.00
9.00
80.00
45.00
15.00
34.00
M10x1.5
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성