카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Star Grip 3A
MOVET
Mechanical Parts
Powered by
CAD모델 선택
{movet/mechanische_bauteile/star_grip_3a.prj},{NB=MOVET+45830010E/33SL24/3A(high)},{TYP=45830010E/33SL24/3A},{BESTNR=4061408112081},{LODLEVEL=high},{DES=Star grip Ø 33, 3-A Sanitary StandardM6x20},{D=33},{D1=19},{SW=30},{F=M6x20},{FX=6},{H=24},{H1=13},{G=20},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/40003L_30050E.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
SW
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
MOVET+4061408112074
45830005/27SL20/3A
4061408112074
Star grip Ø27, 3A Sanitar...
27
15
24
M5x15
20
13
MOVET+4061408112081
45830010E/33SL24/3A
4061408112081
Star grip Ø33, 3A Sanitar...
33
19
30
M6x20
24
13
MOVET+4061408112098
45830020E/40SL28/3A
4061408112098
Star grip Ø40, 3A Sanitar...
40
24
36
M8x20
28
16
MOVET+4061408112104
45830030E/50SL30/3A
4061408112104
Star grip Ø50, 3A Sanitar...
50
24
46
M10x25
30
16
MOVET+4061408112111
45830050E/65SL40/3A
4061408112111
Star grip Ø65, 3A Sanitar...
65
31
60
M12x25
40
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성