카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Vulcanized steel M14, Ø60
MOVET
Leveling Feet
Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M14
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/vulcanized_stahl_m14_d60_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825870(hoch0)},{TYP=45825870},{BESTNR=4061408107292},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M14X50},{A=32},{B=50},{D=60},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=22},{H=82},{SL=7000},{INFO=Download-Link},{TYPX=25870},{PPATH=../../parts/vulcanized_stahl_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/25840_25898.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+45825870(hoch0)
45825870
4061408107292
M14X50
32
50
60
14
M14
22
82
7000
MOVET+45825872(hoch0)
45825872
4061408107308
M14X100
32
100
60
14
M14
22
132
7000
MOVET+45825874(hoch0)
45825874
4061408107315
M14X150
32
150
60
14
M14
22
182
7000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성