카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Heavy duty line - Solid steel base Ø80
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M20
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/heavy_duty_line_solid_steel_base_1_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810760(hoch0)},{TYP=45810760},{BESTNR=4061408041435},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20x225},{A=36},{B=225},{D=80},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=19.5},{H=261},{H1=264},{SL=30000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10760},{ANGX=0,[-15:15]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10734_10761.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_steel_base_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
MOVET+4061408031160
45810748
4061408031160
M20x75
36
75
80
17
M20
19.5
111
114
30000
MOVET+4061408041343
45810750
4061408041343
M20x100
36
100
80
17
M20
19.5
136
139
30000
MOVET+4061408033553
45810752
4061408033553
M20x125
36
125
80
17
M20
19.5
161
164
30000
MOVET+4061408041374
45810754
4061408041374
M20x150
36
150
80
17
M20
19.5
186
189
30000
MOVET+4061408041398
45810756
4061408041398
M20x175
36
175
80
17
M20
19.5
211
214
30000
MOVET+4061408041411
45810758
4061408041411
M20x200
36
200
80
17
M20
19.5
236
239
30000
MOVET+4061408041435
45810760
4061408041435
M20x225
36
225
80
17
M20
19.5
261
264
30000
MOVET+4061408041336
45810749
4061408041336
M20x75
36
75
80
17
M20
19.5
111
114
30000
MOVET+4061408041350
45810751
4061408041350
M20x100
36
100
80
17
M20
19.5
136
139
30000
MOVET+4061408041367
45810753
4061408041367
M20x125
36
125
80
17
M20
19.5
161
164
30000
MOVET+4061408041381
45810755
4061408041381
M20x150
36
150
80
17
M20
19.5
186
189
30000
MOVET+4061408041404
45810757
4061408041404
M20x175
36
175
80
17
M20
19.5
211
214
30000
MOVET+4061408041428
45810759
4061408041428
M20x200
36
200
80
17
M20
19.5
236
239
30000
MOVET+4061408041442
45810761
4061408041442
M20x225
36
225
80
17
M20
19.5
261
264
30000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성