카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
FD20 - Actuator
MOTECK
Linear Actuator
FD20
Powered by
CAD모델 선택
{moteck/linear_actuator/fd20/fd20_asmtab.prj},{NB=FD20-24-A3-185.235-C21-0(0,8,,8,)},{MODEL=FD20},{IV=24: 24V DC},{MAST=A3},{S=50},{POS=0},{A=185},{FC=2},{D1=8},{D2=},{RC=1},{D11=8},{D21=},{PF=},{OPTION=},{OPTION2=},{CL=0},{PPATH=assemblies/fd20_asmtpl.prj},{TEXT=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
IV
Input voltage
ⁿ/ₐ
B
Extended length
[mm]
W
Width of front pivot with bushing (W)
[mm]
W1
Width of rear pivot with bushing (W)
[mm]
PPM
Push / Pull Max.
[N]
SLA
Self-locking ability
[N]
TSNL
Typical speed No load
[mm/s]
TSFL
Typical speed Full load
[mm/s]
TCNL
Typical current @24V No load
[A]
TCFL
Typical current @24V Full load
[A]
FD20-24-A3-185.235-C21-0
FD20
24: 24V DC
235
22
N/A
2000
2000
4.3
3.3
0.3
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성