44499
Molex
PCB Headers
4.20mm
Mini-Fit BMI
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/4_20mm/mini_fit_bmi/44499.prj},{NB=444990027},{SHA256=+HJ2ApSrIMo52lzPBM4ZxHE19Ev0vYbk8CoXZ7vIJCE=},{INAME=02034__444990027},{PN=444990027},{DESC=Mini-Fit BMI Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Right-Angle, 10 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, with Matte Tin(Sn) Overall Plating},{CIRCUITS=10},{CURRENT=9.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
444990027
444990027
Mini-Fit BMI Header, 4.20...
10
9.0
Tin
2
Right Angle
Through Hole
444990112
444990112
Mini-Fit BMI Header, 4.20...
24
9.0
Gold
2
Right Angle
Through Hole
444990116
444990116
Mini-Fit BMI Header, 4.20...
4
9.0
Tin
2
Right Angle
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성