MTL LR - Round Economy Style Retainer - Heavy Duty Ball Lock - Long Reach/Compact Unit - Blank Type
Moeller Precision Tool
True-Strip
Round Economy Style
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/true_strip/round_economy_style/mtl_lr_asmtab.prj},{NB=MTL 16-90/SB/LR},{SIZE=M - Metric},{P=L - Blank},{PSD=16},{PL=90},{PS=B},{C=50.0},{D=30.0},{E=40.0},{F=27.0},{G=24.5},{H2=37.74},{N=18.5},{PPATH=../parts/mtl_lr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
P
Punch - Ball Lock
ⁿ/ₐ
PSD
Punch Shank Dia.
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Body Diameter
[mm]
F
F Bronze Diameter
[mm]
G
[mm]
H2
H-2
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
N Stripper Rotation
[°]
LMT
Standard Max Travel from K-Dim. (Blue)
[mm]
LMTR
Standard Max Travel from K-Dim. (Red)
[mm]
MTL 10-90/SB/LR
MTL 10-90/SB/LR
M - Metric
L - Blank
10
40.0
26.5
27.0
15.0
21.0
37.74
55.7
55.1
22.5
8.3
6.3
MTL 13-90/SB/LR
MTL 13-90/SB/LR
M - Metric
L - Blank
13
46.1
29.4
33.3
20.0
23.9
37.74
55.7
55.1
25.0
8.0
6.5
MTL 16-90/SB/LR
MTL 16-90/SB/LR
M - Metric
L - Blank
16
50.0
30.0
40.0
27.0
24.5
37.74
55.7
55.1
18.5
9.4
7.4
MTL 20-90/SB/LR
MTL 20-90/SB/LR
M - Metric
L - Blank
20
59.0
36.0
46.1
33.0
29.0
37.74
55.7
55.1
18.0
9.1
7.4
MTL 25-90/SB/LR
MTL 25-90/SB/LR
M - Metric
L - Blank
25
68.3
40.5
55.6
42.5
33.5
37.74
55.7
55.1
23.0
10.1
8.4
MTL 32-90/SB/LR
MTL 32-90/SB/LR
M - Metric
L - Blank
32
79.4
47.6
63.5
50.6
40.6
37.74
55.7
55.1
20.0
9.7
7.6
MTL 40-90/SB/LR
MTL 40-90/SB/LR
M - Metric
L - Blank
40
87.2
51.0
72.5
59.7
44.0
37.74
55.7
55.1
20.0
8.4
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성