Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
H, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 76.2mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/h_starquick_q_d/belt_width_76_2mm/standard_shape_b.prj},{NB=25H300B (,25,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=25},{DESCR=H - Belt Width 76.2 mm},{ORDER=25H300B},{MATERIAL=Steel},{NT=25},{SOB=},{D1=25},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=101.06},{OD=99.69},{LA=85},{LB=100},{W=80},{H=2.5},{HH=2.83},{K=15},{D=74},{T=1.6},{DMIN=25},{DMAX=50},{FL=F-1610884},{F=108},{M=84},{FD=100.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
16H300B
-
16
H - Belt Width 76.2 mm
16H300B
Steel
64.68
63.31
85
100
80
2.5
2.83
15
46
1.6
16
30
F-166950
69
50
64.4
18H300B
-
18
H - Belt Width 76.2 mm
18H300B
Steel
72.77
71.39
85
100
80
2.5
2.83
15
54
1.6
16
36
F-167858
78
58
72.5
19H300B
-
19
H - Belt Width 76.2 mm
19H300B
Steel
76.81
75.44
85
100
80
2.5
2.83
15
55
1.6
16
36
F-168363
83
63
75.7
20H300B
-
20
H - Belt Width 76.2 mm
20H300B
Steel
80.85
79.48
85
100
80
2.5
2.83
15
60
1.6
20
40
F-168666
86
66
81.1
21H300B
-
21
H - Belt Width 76.2 mm
21H300B
Steel
84.89
83.52
85
100
80
2.5
2.83
15
65
1.6
20
42
F-169073
90
73
83.8
22H300B
-
22
H - Belt Width 76.2 mm
22H300B
Steel
88.94
87.56
85
100
80
2.5
2.83
15
70
1.6
20
46
F-169375
93
75
87.8
24H300B
-
24
H - Belt Width 76.2 mm
24H300B
Steel
97.02
95.65
85
100
80
2.5
2.83
15
74
1.6
20
48
F-1610584
105
84
100.2
25H300B
-
25
H - Belt Width 76.2 mm
25H300B
Steel
101.06
99.69
85
100
80
2.5
2.83
15
74
1.6
25
50
F-1610884
108
84
100.0
26H300B
-
26
H - Belt Width 76.2 mm
26H300B
Steel
105.11
103.73
85
100
80
2.5
2.83
15
78
1.6
25
50
F-1611290
112
90
104.0
28H300B
-
28
H - Belt Width 76.2 mm
28H300B
Steel
113.19
111.82
85
100
80
2.5
2.83
15
78
1.6
25
52
F-1611890
118
90
113.0
30H300B
-
30
H - Belt Width 76.2 mm
30H300B
Steel
121.28
119.90
85
100
80
2.5
2.83
15
86
1.6
25
54
F-16126100
126
100
120.8
32H300B
-
32
H - Belt Width 76.2 mm
32H300B
Steel
129.36
127.99
85
105
80
2.5
2.83
20
92
1.6
25
54
F-16136118
136
118
128.3
34H300B
-
34
H - Belt Width 76.2 mm
34H300B
Steel
137.45
136.07
85
105
80
2.5
2.83
20
98
1.6
25
56
F-16146128
146
128
138.4
36H300B
-
36
H - Belt Width 76.2 mm
36H300B
Steel
145.53
144.16
85
105
80
2.5
2.83
20
98
1.6
25
58
F-16152134
152
134
144.4
38H300B
-
38
H - Belt Width 76.2 mm
38H300B
Steel
153.62
152.24
85
105
80
2.5
2.83
20
104
1.6
30
65
F-16159141
159
141
151.1
40H300B
-
40
H - Belt Width 76.2 mm
40H300B
Steel
161.70
160.33
85
105
80
2.5
2.83
20
104
1.6
30
65
F-16168150
168
150
160.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성