SL-ROBAWC, SH-ROBAWC - (Precision Cleaning) Pulleys for Flat Belts - 110 to 510 mm Width - Crowned Type
Misumi
誘명꽣
평 벨트/원형 벨트/풀리/아이들러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_robawc_asmtab.prj},{NB=SL-ROBAWC40-12-L110-H0.3},{MAT=A},{CM=SL-},{D=40},{SHS=},{DD=12},{L=110},{HS=0.3},{PPATH=robawc/robawc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
K 키 길이
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BB
bJS9
[mm]
TT
t
[mm]
SL-ROBAWC30-8-L110-H0.3
SL-ROBAWC30-8-L110-H0.3
SL-ROBAWC
30
0
15
22
M4
0
0.0
SL-ROBAWC35-10-L110-H0.3
SL-ROBAWC35-10-L110-H0.3
SL-ROBAWC
35
0
17
27
M4
0
0.0
SL-ROBAWC40-12-L110-H0.3
SL-ROBAWC40-12-L110-H0.3
SL-ROBAWC
40
0
17
33
M4
0
0.0
SL-ROBAWC50-15-L110-H0.3
SL-ROBAWC50-15-L110-H0.3
SL-ROBAWC
50
0
17
40
M5
0
0.0
SL-ROBAWC60-20-L110-H0.3
SL-ROBAWC60-20-L110-H0.3
SL-ROBAWC
60
0
22
45
M6
0
0.0
SL-ROBAWC80-25-L110-H0.3
SL-ROBAWC80-25-L110-H0.3
SL-ROBAWC
80
0
41
55
M8
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성