NFSR8-808040 - 홈폭10mm(8시리즈)80・80・40mm각 알루미늄프레임(M8・M6・M5・M4너트) -기타-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/nfsr8_808040.prj},{NB=NFSR8-808040-50},{TPS=NFSR8-808040},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=80},{FRMH=80},{FRD=10.5},{L=50},{MASS=3.61},{SA=1339},{LX=80.99x10^4},{LY=80.99x10^4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT20=},{IDM1=10.106}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
NFSR8-808040-50
NFSR8-808040-50
NFSR8-808040
A6063S-T5
백색알루마이트
3.61
1339
80.99x10^4
80.99x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성