HFS30A8-40, HFS45A8-40, HFS60A8-40, HFS45TR8-40 - HFS8시리즈 40mm각알루미늄 프레임 -기타형상-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/hfs30a8_40.prj},{NB=HFS45A8-40-50},{TPS=HFS45A8-40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=40},{FRMH=40},{FRD=10.5},{L=50.0},{MASS=1.83},{SA=676},{LX=9.87x10^4},{LY=10.37x10^4},{ALT1=},{IDM1=10.106},{ALT2=},{ALT4=},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
HFS30A8-40-50
HFS30A8-40-50
HFS30A8-40
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.88
694
9.89x10^4
10.64x10^4
0
0
0
0
0
HFS45A8-40-50
HFS45A8-40-50
HFS45A8-40
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.83
676
9.87x10^4
10.37x10^4
0
0
0
0
0
HFS60A8-40-50
HFS60A8-40-50
HFS60A8-40
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.84
679
9.99x10^4
10.53x10^4
0
0
0
0
0
HFS45TR8-40-50
HFS45TR8-40-50
HFS45TR8-40
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.74
1012
12.23x10^4
38.19x10^4
0
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성