BMRFP, BMRFRP, G-BMRFP, G-BMRFRP - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMRF시리즈 - 40각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmrfp.prj},{NB=BMRFP4-R1-G2-K2-P25},{MAT=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=3},{PT=6},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMRFP2-R1-G2-K2-P25
BMRFP2-R1-G2-K2-P25
3가크로메이트
2
1
4
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRFP3-R1-G2-K2-P25
BMRFP3-R1-G2-K2-P25
3가크로메이트
3
2
5
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRFP4-R1-G2-K2-P25
BMRFP4-R1-G2-K2-P25
3가크로메이트
4
3
6
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRFP5-R1-G2-K2-P25
BMRFP5-R1-G2-K2-P25
3가크로메이트
5
4
7
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRFP6-R1-G2-K2-P25
BMRFP6-R1-G2-K2-P25
3가크로메이트
6
5
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRFP7-R1-G2-K2-P20
BMRFP7-R1-G2-K2-P20
3가크로메이트
7
6
9
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRFP8-R1-G2-K2-P20
BMRFP8-R1-G2-K2-P20
3가크로메이트
8
7
10
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성