PACK-SCBE - 육각홀붙이볼트-3가 크로메이트(박스)
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/pack_scbe.prj},{NB=PACK-SCBE4-6},{MAT=4137 Alloy Steel},{ST=Trivalent Chromate},{M1=4},{M=4.0},{L=6},{PPP=50 pcs.},{L0=6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45},{MP=4x0.7},{A=7.0},{E=4.0},{B=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
SC
강도구분
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
PPP
1박스당 개수
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
PACK-SCBE2-5
PACK-SCBE2-5
SCM435
3가 크로메이트
10.9
2
전체나사
50개
2x0.4
3.8
2.0
1.5
PACK-SCBE2.6-5
PACK-SCBE2.6-5
SCM435
3가 크로메이트
10.9
2.6
전체나사
50개
2.6x0.45
4.5
2.5
2.0
PACK-SCBE3-5
PACK-SCBE3-5
SCM435
3가 크로메이트
10.9
3
전체나사
50개
3x0.5
5.5
3.0
2.5
PACK-SCBE4-6
PACK-SCBE4-6
SCM435
3가 크로메이트
10.9
4
전체나사
50개
4x0.7
7.0
4.0
3.0
PACK-SCBE5-8
PACK-SCBE5-8
SCM435
3가 크로메이트
10.9
5
전체나사
50개
5x0.8
8.5
5.0
4.0
PACK-SCBE6-8
PACK-SCBE6-8
SCM435
3가 크로메이트
10.9
6
전체나사
50개
6x1.0
10.0
6.0
5.0
PACK-SCBE8-12
PACK-SCBE8-12
SCM435
3가 크로메이트
10.9
8
전체나사
50개
8x1.25
13.0
8.0
6.0
PACK-SCBE10-15
PACK-SCBE10-15
SCM435
3가 크로메이트
10.9
10
전체나사
20박스
10x1.5
16.0
10.0
8.0
PACK-SCBE12-15
PACK-SCBE12-15
SCM435
3가 크로메이트
10.9
12
전체나사
20박스
12x1.75
18.0
12.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성