KJBPMTS, KJBPMT - 검사 지그 용 부시 - 단 붙이 수나사 스트레이트 용 - 플랜지 붙이 원형 P + 0.03 / + 0.01 압입
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbpmts.prj},{NB=KJBPMT12-P4.00-M4-L3-B5-T2},{MAT=1},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{MS=4},{L=3},{B=5},{TS=2},{ALT6=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT7=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
H
[mm]
HTOL
H허용차
[mm]
R
[mm]
KJBPMT8-P3.00-M3-L3-B5-T2
KJBPMT8-P3.00-M3-L3-B5-T2
50~60HRC
-
8
+0.03/+0.01
+/-0.05
12
+/-0.05
0.0
KJBPMT10-P4.00-M4-L3-B5-T...
KJBPMT10-P4.00-M4-L3-B5-T...
50~60HRC
-
10
+0.03/+0.01
+/-0.05
14
+/-0.05
0.0
KJBPMT12-P4.00-M4-L3-B5-T...
KJBPMT12-P4.00-M4-L3-B5-T...
50~60HRC
-
12
+0.03/+0.01
+/-0.05
16
+/-0.05
0.0
KJBPMT16-P8.00-M5-L3-B5-T...
KJBPMT16-P8.00-M5-L3-B5-T...
50~60HRC
-
16
+0.03/+0.01
+/-0.05
20
+/-0.05
0.0
KJBPMT20-P10.00-M5-L3-B5-...
KJBPMT20-P10.00-M5-L3-B5-...
50~60HRC
-
20
+0.03/+0.01
+/-0.05
24
+/-0.05
0.0
KJBPMT25-P15.00-M5-L3-B5-...
KJBPMT25-P15.00-M5-L3-B5-...
50~60HRC
-
25
+0.03/+0.01
+/-0.05
29
+/-0.05
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성