SL-AJTNS,SH-AJTNS,SHD-AJTNS,SL-AJTSS,SH-AJTSS,SHD-AJTSS - Precision Cleaning Locating Screw Stopper Blocks - T-Shaped Type
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sl_ajtns.prj},{NB=SL-AJTNS6-20},{TRS=CT},{CO=SL},{M=6},{HS=20},{H=20,'20',25,'25',30,'30'},{H11=10},{T=10},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MMAJ=6},{L1=32},{W1=16},{P01=24},{DD1=4.5},{S=5},{P11=1.000},{P12=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
M - 나사 크기
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
S
[mm]
SL-AJTNS3-15
SL-AJTNS3-15
3
10
10
3x0.5
32
16
24
4.5
5
SL-AJTNS4-15
SL-AJTNS4-15
4
10
10
4x0.7
32
16
24
4.5
5
SL-AJTNS5-15
SL-AJTNS5-15
5
10
10
5x0.8
32
16
24
4.5
5
SL-AJTNS6-20
SL-AJTNS6-20
6
10
10
6x1.0
32
16
24
4.5
5
SL-AJTNS8-20
SL-AJTNS8-20
8
15
16
8x1.25
50
25
38
6.5
10
SL-AJTNS10-20
SL-AJTNS10-20
10
15
16
10x1.5
50
25
38
6.5
10
SL-AJTNS12-20
SL-AJTNS12-20
12
15
16
12x1.75
50
25
38
6.5
10
SL-AJTNS16-25
SL-AJTNS16-25
16
20
22
16x2.0
75
40
57
9.0
15
SL-AJTNS20-25
SL-AJTNS20-25
20
20
22
20x2.5
75
40
57
9.0
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성