FPQWNA, GFPQWNA, BFPQWNA, SFPQWNA, HFPQWNA, CFPQWNA, TFPQWNA, FPQWND, GFPQWND, BFPQWND, SFPQWND, CFPQWND, TFPQWND - 위치결정핀-대두구면타입-수나사-렌치홀붙이타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpqwna.prj},{NB=FPQWNA10-P11.00-L5-B5.0-M5},{SHP=NA},{MAT=1},{ST=1},{HARD=1},{D=10},{P=11.00},{L=5},{B=5.0},{W=4.0},{M=5},{P1=[11.00:15.00/0.01]},{L1=[5:15/1]},{B1=[5.0:20.0/0.1]},{MA=5,6,8,10},{ALT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
NN
N
[mm]
Q
[mm]
FPQWNA6-P6.50-L3-B5.0-M4
FPQWNA6-P6.50-L3-B5.0-M4
6
3.0
2.5
2.0
FPQWNA8-P9.00-L5-B5.0-M4
FPQWNA8-P9.00-L5-B5.0-M4
8
3.5
2.5
2.0
FPQWNA10-P11.00-L5-B5.0-M...
FPQWNA10-P11.00-L5-B5.0-M...
10
4.0
2.5
3.5
FPQWNA12-P13.00-L8-B5.0-M...
FPQWNA12-P13.00-L8-B5.0-M...
12
5.0
2.5
3.5
FPQWNA16-P17.00-L8-B5.0-M...
FPQWNA16-P17.00-L8-B5.0-M...
16
7.0
2.5
5.0
FPQWNA20-P22.00-L10-B5.0-...
FPQWNA20-P22.00-L10-B5.0-...
20
9.0
2.5
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성