FPQNA, GFPQNA, BFPQNA, SFPQNA, HFPQNA, CFPQNA, TFPQNA, MFPQNA, MGFPQNA, MCFPQNA, FPQND, GFPQND, SFPQND, CFPQND, MFPQND, MGFPQND, MCFPQND - 위치결정핀 대두 구면 타입-수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpqna.prj},{NB=FPQNA6-P6.50-L0-B2.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=HH60},{SHP=A},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
ML
[mm]
W
(W)
[mm]
Q1
Q
[mm]
FPQNA3-P3.50-L0-B2.0
FPQNA3-P3.50-L0-B2.0
3
M3
4.5
0.0
0.0
FPQNA4-P4.50-L0-B2.0
FPQNA4-P4.50-L0-B2.0
4
M4
6.0
0.0
0.0
FPQNA5-P5.50-L0-B2.0
FPQNA5-P5.50-L0-B2.0
5
M5
7.5
0.0
0.0
FPQNA6-P6.50-L0-B2.0
FPQNA6-P6.50-L0-B2.0
6
M6
9.0
0.0
0.0
FPQNA8-P8.50-L0-B2.0
FPQNA8-P8.50-L0-B2.0
8
M8
12.0
0.0
0.0
FPQNA10-P11.00-L0-B3.0
FPQNA10-P11.00-L0-B3.0
10
M10
15.0
0.0
0.0
FPQNA12-P13.00-L0-B3.0
FPQNA12-P13.00-L0-B3.0
12
M12
18.0
0.0
0.0
FPQNA16-P17.00-L0-B5.0
FPQNA16-P17.00-L0-B5.0
16
M16
24.0
0.0
0.0
FPQNA20-P22.00-L0-B5.0
FPQNA20-P22.00-L0-B5.0
20
M20
30.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성