E-CFFRRAS, E-CFFRUAS - Economy Cam Followers - With Urethane Roller - (Main Body Stainless)
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/e_cffrras_asmtab.prj},{NB=E-CFFRRAS8-19},{TYPE=C},{DDH7=8},{D=19},{M=8x1.25},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.2},{L=32},{LL=10.0},{LL1=0},{DD=0},{R=13.000},{ND=2.50},{PPATH=e_cffrras/e_cffrras_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DDH7
dH7 Tolerance
[mm]
M
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
E-CFFRRAS3-10
E-CFFRRAS3-10
3
3x0.5
7
8.0
17
5.0
0
2.0
0
E-CFFRRAS4-12
E-CFFRRAS4-12
4
4x0.7
8
9.0
20
6.0
0
2.5
0
E-CFFRRAS5-13
E-CFFRRAS5-13
5
5x0.8
9
10.0
23
7.5
0
3.0
0
E-CFFRRAS6-16
E-CFFRRAS6-16
6
6x1.0
11
12.2
28
8.0
0
4.0
0
E-CFFRRAS8-19
E-CFFRRAS8-19
8
8x1.25
11
12.2
32
10.0
0
4.0
0
E-CFFRRAS10-22
E-CFFRRAS10-22
10
10x1.0
12
13.2
36
12.0
0
5.0
0
E-CFFRRAS12-30
E-CFFRRAS12-30
12
12x1.5
14
15.2
40
13.0
6
6.0
3
E-CFFRRAS16-35
E-CFFRRAS16-35
16
16x1.5
18
19.6
52
17.0
8
8.0
3
E-CFFRRAS18-40
E-CFFRRAS18-40
18
18x1.5
20
21.6
58
19.0
8
8.0
3
E-CFFRRAS20-52
E-CFFRRAS20-52
20
20x1.5
24
25.6
66
21.0
9
10.0
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성