C-BSFW - C-VALUE 서포트 유닛 고정측/각형타입 -표준좁은피치타입-
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/c_bsfw_asmtab.prj},{NB=C-BSFW12},{NO=12},{DD=12},{L=25},{L1=5},{L2=29},{L3=5},{B=60},{H=43},{HH=25},{B1=35},{H1=32.5},{P=46},{N=18},{C1=13},{C2=6},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{DD3=5.5},{LL=1.5},{M=M12x1.0},{T=19},{SID=15.0},{CD=44},{CB=34},{CL=6},{OD=15.5},{OL=3},{HD=24},{HL=2},{BL=16},{NL=5},{PPATH=c_bsfw/c_bsfw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
N
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
LL
L
[mm]
M
M (가는나사)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SID
씰내경
[mm]
C-BSFW10S
C-BSFW10S
10S
10
25
5
29
5
60
39
22
34
32.5
46
15
13
6
6.6
11.0
5.5
5.0
M10x1.0
16
12.0
C-BSFW10
C-BSFW10
10
10
25
5
29
5
60
39
22
34
32.5
46
15
13
6
6.6
11.0
5.5
5.0
M10x1.0
16
14.0
C-BSFW12
C-BSFW12
12
12
25
5
29
5
60
43
25
35
32.5
46
18
13
6
6.6
11.0
5.5
1.5
M12x1.0
19
15.0
C-BSFW15
C-BSFW15
15
15
27
6
32
6
70
48
28
40
38.0
54
18
15
6
6.6
11.0
5.5
6.5
M15x1.0
22
20.0
C-BSFW20
C-BSFW20
20
20
35
8
43
8
88
60
34
52
50.0
70
22
19
8
9.0
14.0
6.6
8.5
M20x1.0
30
27.5
C-BSFW25
C-BSFW25
25
25
42
12
54
9
106
80
48
64
70.0
85
33
22
10
11.0
17.5
9.0
11.0
M25x1.5
35
31.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성