MAT25, MAT32, MAT40, MAT50, MAT63 - 에어 모듈 유닛 (세로 타입)
Misumi
誘명꽣
단축 로봇 /액츄에이터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/08_linear_motion_units/mat25_asmtab.prj},{NB=MAT32NN-30-150-120},{TYPE=MAT32},{NO=5},{S=30},{P=150},{L=120},{CB=27},{CP=34},{CMM=5},{SB=68},{TT3=12},{D1=9.0},{ALT1=},{ALT2=},{STBD1=25},{STBD2=0},{LSH1=24},{LSH2=0},{LSH3=6},{CYTD=32},{SCD1=25},{SCD2=0},{PPATH=mat25/mat25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CY
실린더
ⁿ/ₐ
LS
리니어 샤프트
ⁿ/ₐ
FJ
플로팅 조인트
ⁿ/ₐ
LB
리니어부시
ⁿ/ₐ
RR
고정링
ⁿ/ₐ
SC
세트 칼라
ⁿ/ₐ
STB
스탠드 브라켓
ⁿ/ₐ
CB
[mm]
C
[mm]
CP
[mm]
CMM
Cm
[mm]
CDD
Cd
ⁿ/ₐ
SB
[mm]
SW
[mm]
SP1
[mm]
SP2
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
TT2
t2
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
CC
c
[mm]
EE
e
[mm]
DD
d
[mm]
FF
f
[mm]
WW
w
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
W1
[mm]
B1
[mm]
TT3
t3
[mm]
D1
[mm]
SD
[mm]
MAT25NNS-30-120-120
MAT25NNS-30-120-120
MAT25
-
PSFJZ16
FJUCS10
LMU16
RTWS28
SSCSPDJ16
PFPM16
17
0.0
28
5
-
50
160
70
130
46
25
12
40
15
0
60
5.5
32
20
184
60
172
50
12
6.6
35
MAT32NN-30-150-120
MAT32NN-30-150-120
MAT32
-
PSFJZ25
FJUCS14
LMU25
RTWS40
SSCSPDJ25
PFPM25
27
0.0
34
5
-
68
200
100
170
52
27
15
60
10
20
80
9.0
45
35
240
75
220
60
12
9.0
45
MAT40NN-30-150-120
MAT40NN-30-150-120
MAT40
-
PSFJZ25
FJUCS14
LMU25
RTWS40
SSCSPDJ25
PFPM25
27
0.0
40
6
-
68
200
100
170
52
27
15
60
10
20
80
9.0
45
35
240
75
220
60
12
9.0
45
MAT50NN-30-200-120
MAT50NN-30-200-120
MAT50
-
PSFJZ25
FJUCS18
LMU25
RTWS40
SSCSPDJ25
PFPM25
32
0.0
50
8
-
72
256
140
226
60
32
17
80
10
20
100
9.0
45
35
288
100
270
80
15
11.0
45
MAT63NN-30-200-120
MAT63NN-30-200-120
MAT63
-
PSFJZ25
FJUCS18
LMU25
RTWS40
SSCSPDJ25
PFPM25
32
0.0
60
10
-
72
256
140
226
60
32
17
80
10
20
100
9.0
45
35
288
100
270
80
15
11.0
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성