CRT , CRTS , CRTD , CRTSD - 크로스 롤러테이블 -카운터보어홀타입/탭홀타입-
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/crt_asmtbl.prj},{NB=CRT1025},{TYS=T},{TS=},{MAT=},{SERIES=1000},{NO=1025},{B=20+/-0.1},{B1=20},{H2=14},{O1=M2.6},{O1MIN=2.113},{O1MAX=2.600},{LLA=3},{N=7.5},{P=10},{H1=12.4},{GG=4.1},{HH=6.6},{FF=M2},{FFMIN=1.567},{FFMAX=2.000},{DD=M2.6},{DDMIN=2.113},{DDMAX=2.600},{DD1=2.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{D3=16.000},{D4=0.200},{D5=0.420},{D6=1.500},{D8=8.500},{D9=3.800},{ASM=1},{PPATH=crt/crt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
AT
내열온도
[deg]
RAIL
레일
ⁿ/ₐ
SERIES
시리즈
ⁿ/ₐ
STROKE
스토로크
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
MXF
M x F
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
O1
ⁿ/ₐ
LLA
la
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MXP
M x P
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
CC
c
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
NOH
장착홀 수
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
ASMMA
정적허용모멘트 - Ma
[N*m]
ASMMB
정적허용모멘트 - Mb
[N*m]
ASMMC
정적허용모멘트 - Mc
[N*m]
CD
기준정격하중 - C(동)
[N]
CO
기준정격하중 - Co(정)
[N]
CRT1025
CRT1025
사삼화철피막
-20 ~ 110
CRV
1000
12
8+/-0.1
20+/-0.1
25
3.5
18
1x18
14
M2.6
3
7.5
10
1x10
3.5
7.5
4
6.6
M2.6
5.0
7.5
3
2.5
0.0
1.79
1.79
1.79
465
478
CRT2035
CRT2035
사삼화철피막
-20 ~ 110
CRV
2000
18
12+/-0.1
30+/-0.1
35
3.5
28
1x28
22
M3
5
10.0
15
1x15
5.5
11.5
6
12.0
M3
7.5
20.0
2
3.5
0.0
7.04
7.04
7.63
1101
1174
CRT3055
CRT3055
사삼화철피막
-20 ~ 110
CRV
3000
30
16+/-0.1
40+/-0.1
55
7.5
40
1x40
30
M4
7
15.0
25
1x25
7.5
15.5
8
16.0
M4
10.0
35.0
2
4.5
0.0
33.80
33.80
35.30
3617
4062
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성