BSG, BSGM, BSGP - 에어식 리니어가이드 볼트홀타입/테이퍼홀타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/bsg_asmtab.prj},{NB=BSG8-25},{TS=},{MATR=304 Stainless Steel},{HRT=-20 ~ 80},{H=8},{LS=25},{LS1=25,40},{W=5.10},{B=17},{P1=12},{S=M2.5},{LL=3.0},{BB=6.5},{C=6.8},{H1=4.7},{DGH=2.4x4.2x2.3},{M=M3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
STROKE
최대 스트로크
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
S
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
BSG6-25
BSG6-25
6
14
3.55
12
8
15
0
M2
1.5
4.5
4.9
4.0
2.4x3.5x1
M2.6
15
BSG8-25
BSG8-25
8
14
5.10
17
12
15
0
M2.5
3.0
6.5
6.8
4.7
2.4x4.2x2.3
M3
15
BSG10-35
BSG10-35
10
22
5.55
20
15
20
0
M3
3.5
7.8
8.9
5.5
3.5x6x3.5
M4
20
BSG13-45
BSG13-45
13
26
7.60
27
20
25
0
M4
5.0
10.0
11.8
7.5
3.5x6x4.5
M4
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성