MFML, MFML-S - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 표준형 - 롱 - 원형플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfml.prj},{NB=MFML12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{L=82},{L1=10},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MFML6
MFML6
SS400
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/0
12
0/-0.018
52
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFML8
MFML8
SS400
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/0
15
0/-0.018
67
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFML10
MFML10
SS400
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/0
19
0/-0.021
82
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFML12
MFML12
SS400
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/0
21
0/-0.021
82
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFML13
MFML13
SS400
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/0
23
0/-0.021
82
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFML16
MFML16
SS400
무전해니켈크롬도금
16
+0.034/0
28
0/-0.021
97
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFML20
MFML20
SS400
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/0
32
0/-0.025
112
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFML25
MFML25
SS400
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/0
40
0/-0.025
158
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFML30
MFML30
SS400
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/0
45
0/-0.025
188
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성