Modèle A1-08-06 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible 06 B1 - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_08_06.prj},{NB=michaud_chailly_A1-08-06-23},{REF=A1-08-06-23},{MAT=Acier},{MOYEU=1210},{SCHEMA=1},{DENTS=23},{D2=73.7},{D3=63},{D4=69.95},{L1=25},{L2=5.3},{POIDS=0.27},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=381330023},{TIPO=1},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{ZX=23},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
MOYEU
N°moyeu
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-17
Acier
1008
1
17
55.5
45
51.83
22
5.3
0.11
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-19
Acier
1008
1
19
61.6
45
57.86
22
5.3
0.15
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-20
Acier
1008
1
20
64.6
46
60.89
22
5.3
0.16
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-21
Acier
1008
1
21
67.6
46
63.90
22
5.3
0.18
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-23
Acier
1210
1
23
73.7
63
69.95
25
5.3
0.27
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-25
Acier
1210
1
25
79.7
63
75.99
25
5.3
0.32
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-27
Acier
1210
1
27
85.7
63
82.04
25
5.3
0.34
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-30
Acier
1210
1
30
94.8
63
91.12
25
5.3
0.39
Michaud Chailly A1-08-06-...
A1-08-06-38
Acier
1210
1
38
119.0
70
115.34
25
5.3
0.65
Michaud Chailly A1-08-068...
A1-08-068-57
Fonte
1210
6
57*
177.5
83
172.91
25
5.3
1.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성