Modèle A1-30 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,25 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_30.prj},{NB=michaud_chailly_A1-30-80-1},{ARTNR=21608000},{WST=C 45},{M=1.3},{Z=80},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=10.000},{B1=0.0},{DA=102.50},{D=100.00},{NL=12},{NDD=50},{B=12},{MD=2600.0},{GEW=772.000},{REF=A1-30-80-1},{ND=80},{D1=12},{D2=102.50},{D3=50},{L1=12},{COUPLE=2600},{POIDS=0.772},{INFOS=INFOTEXTE},{NO=1},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-30-12-...
A1-30-12-1
12
5
17.50
12
10
19
0.019
Michaud Chailly A1-30-13-...
A1-30-13-1
13
5
18.75
12
10
57
0.021
Michaud Chailly A1-30-14-...
A1-30-14-1
14
5
20.00
12
10
62
0.024
Michaud Chailly A1-30-15-...
A1-30-15-1
15
6
21.25
15
10
26
0.030
Michaud Chailly A1-30-16-...
A1-30-16-1
16
6
22.50
15
10
27
0.033
Michaud Chailly A1-30-17-...
A1-30-17-1
17
6
23.75
15
10
76
0.036
Michaud Chailly A1-30-18-...
A1-30-18-1
18
6
25.00
15
10
32
0.040
Michaud Chailly A1-30-19-...
A1-30-19-1
19
6
26.25
15
10
100
0.043
Michaud Chailly A1-30-20-...
A1-30-20-1
20
6
27.50
15
10
41
0.046
Michaud Chailly A1-30-21-...
A1-30-21-1
21
6
28.75
15
10
46
0.050
Michaud Chailly A1-30-22-...
A1-30-22-1
22
8
30.00
20
10
51
0.061
Michaud Chailly A1-30-23-...
A1-30-23-1
23
8
31.25
20
10
154
0.066
Michaud Chailly A1-30-24-...
A1-30-24-1
24
8
32.50
20
10
63
0.070
Michaud Chailly A1-30-25-...
A1-30-25-1
25
8
33.75
20
10
186
0.075
Michaud Chailly A1-30-26-...
A1-30-26-1
26
8
35.00
20
10
203
0.080
Michaud Chailly A1-30-27-...
A1-30-27-1
27
8
36.25
20
10
221
0.088
Michaud Chailly A1-30-28-...
A1-30-28-1
28
8
37.50
20
10
240
0.090
Michaud Chailly A1-30-30-...
A1-30-30-1
30
10
40.00
25
10
104
0.111
Michaud Chailly A1-30-32-...
A1-30-32-1
32
10
42.50
25
10
327
0.121
Michaud Chailly A1-30-35-...
A1-30-35-1
35
10
46.25
25
10
400
0.140
Michaud Chailly A1-30-36-...
A1-30-36-1
36
10
47.50
25
10
427
0.147
Michaud Chailly A1-30-37-...
A1-30-37-1
37
10
48.75
25
10
454
0.154
Michaud Chailly A1-30-38-...
A1-30-38-1
38
10
50.00
30
10
178
0.179
Michaud Chailly A1-30-40-...
A1-30-40-1
40
10
52.50
30
12
200
0.204
Michaud Chailly A1-30-42-...
A1-30-42-1
42
10
55.00
30
12
605
0.218
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성