Modèle R0-160 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée, de précision - Série 7000-71000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
precision
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/precision/r0_160.prj},{NB=michaud_chailly_7008CDGA/P4A},{REF=7008CDGA/P4A},{D1=40},{D2=68},{L1=15.0},{ANGLE=15},{CD=16.800},{CS=11.000},{VG=19000},{VH=32000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L2-19},{LIG=65},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
ANGLE
Angle de contact
[°]
CD
Charge dyn. C
[kN]
CS
Charge stat. Co
[kN]
VG
Vitesse graisse ou base
[min-1]
VH
Vitesse huile ou limite
[min-1]
Michaud Chailly 708CDGA/P...
708CDGA/P4A
8
22
7.0
15
2.960
1.160
70000
110000
Michaud Chailly 7001CDGA/...
7001CDGA/P4A
12
28
8.0
15
4.490
1.900
60000
90000
Michaud Chailly 7002CDGA/...
7002CDGA/P4A
15
32
9.0
15
5.200
2.450
50000
75000
Michaud Chailly 7202CDGA/...
7202CDGA/P4A
15
35
11.0
15
7.410
3.350
48000
70000
Michaud Chailly 7003CDGA/...
7003CDGA/P4A
17
35
10.0
15
6.670
3.250
48000
70000
Michaud Chailly 7203CDGA/...
7203CDGA/P4A
17
40
12.0
15
9.230
4.150
43000
63000
Michaud Chailly 7004CDGA/...
7004CDGA/P4A
20
42
12.0
15
8.710
4.300
38000
56000
Michaud Chailly 7204ACDGA...
7204ACDGA/P4A
20
47
14.0
25
11.400
5.600
32000
48000
Michaud Chailly 7204CDGA/...
7204CDGA/P4A
20
47
14.0
15
11.900
5.850
36000
53000
Michaud Chailly 7005CDGA/...
7005CDGA/P4A
25
47
12.0
15
9.560
5.200
34000
50000
Michaud Chailly 7205CDGA/...
7205CDGA/P4A
25
52
15.0
15
13.500
7.200
30000
45000
Michaud Chailly 7006CDGA/...
7006CDGA/P4A
30
55
13.0
15
14.300
8.000
28000
43000
Michaud Chailly 7206CDGA/...
7206CDGA/P4A
30
62
16.0
15
24.200
16.000
24000
38000
Michaud Chailly 7007CDGA/...
7007CDGA/P4A
35
62
14.0
15
15.600
9.500
22000
36000
Michaud Chailly 7207CDGA/...
7207CDGA/P4A
35
72
17.0
15
31.900
21.600
20000
34000
Michaud Chailly 71908CDGA...
71908CDGA/P4A
40
62
12.0
15
12.400
8.500
20000
34000
Michaud Chailly 7008ACDGA...
7008ACDGA/P4A
40
68
15.0
15
15.900
10.400
18000
30000
Michaud Chailly 7008CDGA/...
7008CDGA/P4A
40
68
15.0
15
16.800
11.000
19000
32000
Michaud Chailly 7208CDGA/...
7208CDGA/P4A
40
80
18.0
15
41.000
28.000
18000
30000
Michaud Chailly 7009CDGA/...
7009CDGA/P4A
45
75
16.0
15
28.600
22.400
18000
30000
Michaud Chailly 7209CDGA/...
7209CDGA/P4A
45
85
19.0
15
42.300
31.000
17000
28000
Michaud Chailly 7010CDGA/...
7010CDGA/P4A
50
80
16.0
15
29.600
24.000
17000
28000
Michaud Chailly 7210CDGA/...
7210CDGA/P4A
50
90
20.0
15
44.900
34.000
16000
26000
Michaud Chailly 7011ACDGA...
7011ACDGA/P4A
55
90
18.0
25
37.100
31.000
14000
22000
Michaud Chailly 7011CDGA/...
7011CDGA/P4A
55
90
18.0
15
39.700
32.500
15000
24000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성