Modèle H22-T31AS - Vérin double effet à tirants ISO 6431/1552
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins double effet
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/verins_double_effet/h22_t31as.prj},{NB=michaud_chailly_H22-63-125-T31AS_125},{REF=H22-63-125-T31AS},{TNR=1646760},{VER=1},{DIA=63},{COURSE=125},{HUB=125},{L1=157.1},{L2=121},{L3=32},{L5=27.5},{L6=9},{L7=15.0},{L8=5.0},{L9=3/8},{L10=40.5},{L11=17},{L12=5},{L13=75},{L14=56.5},{L15=27.0},{D1=45},{D2=20},{D3=M16x1.5},{D4=12.75},{D5=6.25},{D6=M10},{S1=24},{S2=17},{S3=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TYP=DSBG},{TYP2=DSBG-63-125-PPSA-N3},{DAE=PPS},{POS=A},{POST=A},{NOR=N3},{NOR1=-N3},{AM=32},{AF=16},{EEK=16.662},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{KFK=10.000},{L77=9.0},{L8N=121},{RT=M8},{RTK=8.000},{VA=4},{WH=35.9},{ZMN=195.4},{D11=10.5},{T1=21.0},{T2=4.7},{VERS=Standard},{PPATH=h22_t31as/h22_t31as_asmtpl.prj},{GEW1=1740.000},{GEW2=55.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
ⁿ/ₐ
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
Michaud Chailly H22-32-25...
H22-32-25-T31AS
32
25
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-40...
H22-32-40-T31AS
32
40
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-50...
H22-32-50-T31AS
32
50
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-80...
H22-32-80-T31AS
32
80
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-10...
H22-32-100-T31AS
32
100
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-12...
H22-32-125-T31AS
32
125
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-16...
H22-32-160-T31AS
32
160
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-20...
H22-32-200-T31AS
32
200
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-25...
H22-32-250-T31AS
32
250
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-32...
H22-32-320-T31AS
32
320
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-40...
H22-32-400-T31AS
32
400
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-50...
H22-32-500-T31AS
32
500
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
-
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-40-25...
H22-40-25-T31AS
40
25
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-40...
H22-40-40-T31AS
40
40
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-50...
H22-40-50-T31AS
40
50
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-80...
H22-40-80-T31AS
40
80
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-10...
H22-40-100-T31AS
40
100
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-12...
H22-40-125-T31AS
40
125
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-16...
H22-40-160-T31AS
40
160
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-20...
H22-40-200-T31AS
40
200
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-25...
H22-40-250-T31AS
40
250
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-32...
H22-40-320-T31AS
40
320
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-40...
H22-40-400-T31AS
40
400
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-50...
H22-40-500-T31AS
40
500
133.9
105
24
22.5
7.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
-
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-50-25...
H22-50-25-T31AS
50
25
141.8
106
32
22.5
9.5
11.5
5.0
1/4
33.0
17
5
64
46.5
26.8
40
20
M16x1.5
10.40
5.50
M10
24
17
8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성