카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
VERSION 2/2 NC, Brass valve body
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
SOLENOID VALVES, SERIES EV-FLUID
SOLENOID VALVES, SERIES EV-FLUID, DIRECT ACTING
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/solenoid_valves_series_ev_fluid/solenoid_valves_series_ev_fluid_direct_acting/brass_valve_body_v_2_2_nc.prj},{NB=W0910100013},{TP=1/4''},{NDM=13.157},{AH=5.2},{KF=0.47},{TC=5},{AC=0÷10},{DC=0÷9},{W=180},{VER=1},{GU=0},{A=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TP
Threaded port
ⁿ/ₐ
AH
Air hole Ø
[mm]
KF
kv faktor
[m^3/h]
TC
Type of coil
ⁿ/ₐ
AC
Operating pressure* AC
[bar]
DC
Operating pressure * DC
[bar]
W
Weight
[g]
W0910100001
W0910100001
1/8''
1.5
0.07
2
0÷30
0÷26
180
W0910100002
W0910100002
1/8''
2.0
0.10
2
0÷22
0÷20
180
W0910100010
W0910100010
1/4''
2.5
0.15
2
0÷16
0÷14
180
W0910100011
W0910100011
1/4''
3.5
0.32
2
0÷10
0÷8
180
W0910100012
W0910100012
1/4''
4.5
0.41
2
0÷6.5
0÷3.5
180
W0910100013
W0910100013
1/4''
5.2
0.47
5
0÷10
0÷9
180
W0910100017
W0910100017
1/4''
6.4
0.64
5
0÷5
0÷4.5
180
W0910100020
W0910100020
3/8''
4.0
0.36
2
0÷8
0÷5
240
W0910100021
W0910100021
3/8''
3.5
0.32
2
0÷10
0÷8
240
W0910100022
W0910100022
3/8''
4.5
0.41
2
0÷6.5
0÷3.5
240
W0910100030
W0910100030
1/2''
5.2
0.47
5
0÷10
0÷9
240
W0910100031
W0910100031
1/2''
6.4
0.64
5
0÷5
0÷4.5
240
W0910100032
W0910100032
1/2''
3.5
0.32
2
0÷10
0÷8
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성