카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
B1 MALE STRAIGHT CONICAL
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Tappered thread fittings with PTFE
Fittings series B1
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_with_ptfe/fitting_series_b1/fitting_b1_asmtab.prj},{NB=2201006T},{IDNR=},{CODE=2201006T},{REF=B1},{DI=8/6},{O=8/6},{F1=3/8},{CH=17},{CH1=14},{P=11.5},{L=33.5},{I=20.0},{H=5.000},{D=10.500},{DL=2.000},{DIY=6.000},{ND=16.662},{ND1=12.000},{P1=1.000},{OX=8.000},{PPATH=fitting_b1_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
CH
Ch
ⁿ/ₐ
CH1
Ch1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
2201001T
2201001T
B1
4/2
1/8
10
10
8.0
27.5
16.0
2201002T
2201002T
B1
6/4
1/8
12
12
8.0
28.0
14.5
2201003T
2201003T
B1
6/4
1/4
14
12
11.0
31.0
17.5
2201004T
2201004T
B1
8/6
1/8
12
14
8.0
30.0
16.5
2201005T
2201005T
B1
8/6
1/4
14
14
11.0
33.0
19.5
2201006T
2201006T
B1
8/6
3/8
17
14
11.5
33.5
20.0
2201007T
2201007T
B1
10/8
1/4
17
19
11.0
38.5
20.0
2201008T
2201008T
B1
10/8
3/8
17
19
11.5
39.0
20.5
2201009T
2201009T
B1
10/8
1/2
22
19
14.0
42.5
24.0
2201010T
2201010T
B1
12/10
3/8
19
22
11.5
38.5
20.5
2201011T
2201011T
B1
12/10
1/2
22
22
14.0
42.0
24.0
2201012T
2201012T
B1
15/12
1/2
22
27
14.0
43.5
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성