카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Extended threaded adapter R18
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Extended threaded adapter R18
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/ext_thr_ada_r18/ext_thr_ada_r18.prj},{NB=2018009},{CODE=2018009},{REF=R18},{DI=8},{DIIXY=8},{F=1/8},{FX=9.728},{CH=13},{P=6},{L=46.5},{L1=22.7},{L2=6.7},{E=15},{E1=11},{X1=3.800},{X2=8.200},{X3=14.000},{X4=1.500},{X5=1.000},{X6=7.350},{X7=4.200},{X8=7.750},{X9=5.100},{X10=1.500},{X11=9.980},{X12=5.5},{R1=6.550},{R2=0.890},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
2018002
2018002
R18
4
1/8
13
6
40.4
18.2
6.7
15
7
2018007
2018007
R18
6
1/8
13
6
43.4
20.7
6.7
15
9
2018008
2018008
R18
6
1/4
14
8
46.9
22.2
8.2
18
9
2018009
2018009
R18
8
1/8
13
6
46.5
22.7
6.7
15
11
2018010
2018010
R18
8
1/4
14
8
50.0
24.2
8.2
18
11
2018011
2018011
R18
8
3/8
17
9
51.4
24.7
8.7
22
13
2018012
2018012
R18
10
1/4
14
8
57.2
27.2
8.2
18
12
2018013
2018013
R18
10
3/8
17
9
58.7
27.7
8.7
22
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성