카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Central tee, male, conical, rotary XR32C
Metalwork
Fittings and Accessories
Fitting and Accessories INOX
Push-in Fittings, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fitting_and_accessories_inox/push_in_fittings/cen_tee_male_tap_rot_xr32c.prj},{NB=2L32C09X},{CODE=2L32C09X},{REF=XR32C},{DI=6},{F=1/4},{FX=13.157},{CH=14},{E=15.5},{E1=12},{E2=12.500},{E3=11.000},{L=42},{LX=42.405},{L1=28.5},{L2=10.500},{L3=2.703},{P=11.0},{H=4.500},{H2=4.750},{INFO=Catalogue},{D=5.000},{D1=11.500},{D2=9.600},{D3=8.500},{D4=6.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2L32C02X
2L32C02X
XR32C
4
1/8
10
11.2
9
34
21.5
7.5
2L32C08X
2L32C08X
XR32C
6
1/8
13
14.5
12
42
24.5
7.5
2L32C09X
2L32C09X
XR32C
6
1/4
14
15.5
12
42
28.5
11.0
2L32C10X
2L32C10X
XR32C
8
1/8
13
14.5
14
43
24.5
7.5
2L32C11X
2L32C11X
XR32C
8
1/4
14
15.5
14
43
28.5
11.0
2L32C13X
2L32C13X
XR32C
10
1/4
16
18.0
16
50
32.0
11.0
2L32C14X
2L32C14X
XR32C
10
3/8
17
19.0
16
50
32.5
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성