카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
COUNTER HINGE - MODEL BC
Metalwork
Actuators
Mini-cylinders series ISO 6432
Accessories for ISO 6432
Anchors for cylinders ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/micro_cyl_ser_iso_6432/accessories/anchors/counter_hinge_bc.prj},{NB=W0950080005-8},{IDNR=},{CODE=W0950080005},{VER=10},{DI=8},{DIX=8,10},{A=22},{B=18},{C=12.5},{D=4.5},{E=1.25},{F=24},{G=0.000},{H=0.000},{I=0.000},{L=0.000},{M=4},{R=6},{S=2.5},{SW=0.000},{WG=24},{LX=13.000},{ND=0.000},{P=0.000},{DH=0.000},{K=0.000},{WH=0.000},{WD=0.000},{NL=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
(Js 13)
[mm]
D
ØD (H13)
[mm]
E
[mm]
F
(±0.2)
[mm]
M
ØM
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
WG
Weight
[g]
W0950080005
W0950080005
22
18
12.5
4.5
1.25
24
4
6
2.5
24
W0950120005
W0950120005
25
25
15.0
5.5
2.00
27
6
7
3.0
40
W0950200005
W0950200005
32
30
20.0
6.5
4.00
30
8
10
4.0
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성