카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ISO 15552 CYLINDERS - SERIES HCR (High Corrosion Resistance)
Metalwork
Actuators
ISO 15552 Cylinders - Series HCR
Cylinder series ISO 15552 HCR
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552_hcr/iso15552_hcr/iso15552_hcr_asmtab.prj},{NB=1210500000BL/---0-0-0},{IDNR=},{DI=50},{TYPE=121},{EX=0},{HUB=0},{HUBST=0},{MAT=B},{SE=Piston rod gaskets made of special polyurethane; other gaskets made of NBR},{AC1=},{AC2=},{AC3=},{AC4=0},{AC5=0},{ND=8},{L=30},{PPATH=iso15552_hcr_asmtpl.prj},{PL=14},{VD=13.0},{A=10},{B=40},{B1=38},{WH=37},{C1=25},{CH1=17},{CH2=24},{CH3=8},{KK=M16x1.5},{D=20},{TG=46.5},{VA=4},{F=32},{EE=G1/4},{RT=M8},{E=64.5},{E1MIN=4.5},{E1MAX=8.9},{L0=143},{ZM=106},{BG=180},{N=17.5},{P=5.5},{Q=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
SE
Seal
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
VD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
WH
[mm]
C1
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
KK
[mm]
D
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
F
[mm]
EE
[mm]
RT
[mm]
E
[mm]
E1MIN
E1 min
[mm]
E1MAX
E1 max
[mm]
L0
[mm]
ZM
[mm]
BG
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
1210320000BL
1210320000BL
32
Piston rod gaskets made o...
10
6.5
10
30
28
26
16
10
17
6
M10x1.25
12
32.5
4
22
G1/8
M6
46.0
5.5
8.4
120
94
146
14.5
4.5
6
1210400000BL
1210400000BL
40
Piston rod gaskets made o...
12
8.0
10
35
33
30
20
13
19
6
M12x1.25
16
38.0
4
24
G1/4
M6
54.0
4.5
8.4
135
105
165
14.5
4.5
6
1210500000BL
1210500000BL
50
Piston rod gaskets made o...
14
13.0
10
40
38
37
25
17
24
8
M16x1.5
20
46.5
4
32
G1/4
M8
64.5
4.5
8.9
143
106
180
17.5
5.5
6
1210630000BL
1210630000BL
63
Piston rod gaskets made o...
16
14.0
10
45
40
37
25
17
24
8
M16x1.5
20
56.5
4
32
G3/8
M8
75.5
4.1
9.5
158
121
195
17.5
5.5
6
1210800000WL
1210800000WL
80
Piston rod gaskets made o...
18
12.0
12
45
43
46
33
22
30
10
M20x1.5
25
72.0
4
40
G3/8
M10
94.0
6.2
12.2
174
128
220
21.5
5.5
10
1211000000WL
1211000000WL
100
Piston rod gaskets made o...
20
14.0
12
55
49
51
38
22
30
10
M20x1.5
25
89.0
4
40
G1/2
M10
111.0
6.7
12.2
189
138
240
21.5
5.5
10
1211250000WL
1211250000WL
125
Piston rod gaskets made o...
25
20.0
10
60
54
65
45
27
41
12
M27x2
32
110.0
6
54
G1/2
M12
135.0
5.7
12.7
225
160
290
25.5
6.5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성