카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
Coupling GL
MecVel
Shafts / Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/alberi_e_giunti/giunti_gl.prj},{NB=Giunti GL G70 24},{IDNR=},{GR=G70},{CM=70},{CN=35},{DFM=35},{DFS=24},{T=8},{T1=27.3},{C=M5},{CX=5.000},{DM=55},{DM1=53},{E=10},{N1=50.0},{M1=38.5},{M1X=38.500},{L1=118},{P=18},{MAT=Alluminio / acciaio}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
CM
Max. torque
[Nm]
CN
Nominal torque
[Nm]
DFM
Df Max
ⁿ/ₐ
DFS
Df Standard
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
C
[mm]
DM
[mm]
DM1
[mm]
E
[mm]
N1
[mm]
M1
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Giunti GL G15 10
G15
15
7
16
10
3
11.4
M4
30
30
5
18.5
-
50
12
Aluminium
Giunti GL G15 14
G15
15
7
16
14
4
15.8
M4
30
30
5
18.5
-
50
12
Aluminium
Giunti GL G20 14
G20
20
10
25
14
4
15.8
M5
40
40
10
37.0
28.5
90
16
Aluminium / steel
Giunti GL G20 19
G20
20
10
25
19
6
21.8
M5
40
40
10
37.0
28.5
90
16
Aluminium / steel
Giunti GL G70 19
G70
70
35
35
19
6
21.8
M5
55
53
10
50.0
38.5
118
18
Aluminium / steel
Giunti GL G70 24
G70
70
35
35
24
8
27.3
M5
55
53
10
50.0
38.5
118
18
Aluminium / steel
Giunti GL G190 24
G190
190
95
40
24
8
27.3
M8
65
63
15
60.0
49
140
20
Aluminium / steel
Giunti GL G190 28
G190
190
95
40
28
8
31.3
M8
65
63
15
60.0
49
140
20
Aluminium / steel
Giunti GL G190 30
G190
190
95
40
30
8
33.3
M8
65
63
15
60.0
49
140
20
Aluminium / steel
Giunti GL G380 28
G380
380
190
48
28
8
31.3
M8
80
78
15
70.0
58
164
24
Steel
Giunti GL G380 30
G380
380
190
48
30
8
33.3
M8
80
78
15
70.0
58
164
24
Steel
Giunti GL G380 38
G380
380
190
48
38
10
41.3
M8
80
78
15
70.0
58
164
24
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성