카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type 00 - Double rod basic version
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6022 Serie MDF
Double rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6022_serie_mdf/doppio_stelo/6022_doppio_00_asmtab.prj},{NB=MDF001401001001011176763600011in1/4110000009999999999990000330},{SIZE=140},{MM=100},{CORSA1=5000},{WF1=76},{WFSTD=76},{WC=36},{AX=90},{B=145},{D=255},{DA=54},{NA=96},{BA=145},{KX=31},{K1X=31},{VD=5},{NF=40},{FBD=26.0},{FBNUM=8},{FC=300},{UC=340},{VE=45},{WF=76},{BX=65},{CX=90},{EX=90},{LT=150},{MS=113.0},{XOX=580},{CD=90},{EW=90},{L=150},{MR=113.0},{XCX=580},{BD=98},{TD=90},{TL=70},{TM=265},{UV=255},{XVMINX=330},{XVC=240},{MM2=100},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{TDT2=1},{SA=0.000},{GUA=0},{DIS=0},{FCEO=1},{EE=1in1/4},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE1=0},{DRE2=0},{ASX=0},{ADX=0},{XV=330}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Front rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
CH2
[mm]
D
max Ø
[mm]
DA
Ø
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
NA
Ø
[mm]
NA2
[mm]
K
[mm]
VE
[mm]
WF
[mm]
Y
[mm]
PJ1
[mm]
ZB3
max
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDF0500320320001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
50
32
-
36
63
28
28
105
30
M27x2
-
31
31
18
29
47
98
126
322
11.00
MDF0500360360001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
50
36
-
36
63
32
32
105
30
M27x2
-
35
35
18
29
47
98
126
322
11.00
MDF0630400400001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
63
40
-
45
75
34
34
122
37
M33x2
-
38
38
21
32
53
112
134
358
24.00
MDF0630450450001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
63
45
-
45
75
36
36
122
37
M33x2
-
43
43
21
32
53
112
134
358
24.00
MDF0800500500001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
80
50
-
56
90
43
43
145
37
M42x2
-
48
48
24
36
60
120
153
393
32.00
MDF0800560560001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
80
56
-
56
90
46
46
145
37
M42x2
-
54
54
24
36
60
120
153
393
32.00
MDF1000630630001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
100
63
-
63
110
53
53
175
47
M48x2
-
60
60
27
41
68
134
165
433
50.00
MDF1000700700001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
100
70
-
63
110
60
60
175
47
M48x2
-
67
67
27
41
68
134
165
433
50.00
MDF1250800800001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
125
80
-
85
132
65
65
210
47
M64x3
-
77
77
31
45
76
153
204
510
87.00
MDF1250900900001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
125
90
-
85
132
75
75
210
47
M64x3
-
87
87
31
45
76
153
204
510
88.00
MDF1400900900001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
140
90
-
90
145
75
75
255
54
M72x3
-
87
87
31
45
76
181
208
570
141.00
MDF1401001000001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
140
100
-
90
145
85
85
255
54
M72x3
-
96
96
31
45
76
181
208
570
141.00
MDF1601001000001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
160
100
-
95
160
85
85
270
54
M80x3
-
96
96
35
50
85
185
225
595
169.50
MDF1601101100001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
160
110
-
95
160
95
95
270
54
M80x3
-
106
106
35
50
85
185
225
595
170.50
MDF1801101100001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
180
110
-
105
185
Ø12
Ø12
315
54
M90x3
-
106
106
40
55
95
205
250
660
245.50
MDF1801251250001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
180
125
-
105
185
Ø12
Ø12
315
54
M90x3
-
121
121
40
55
95
205
250
660
245.50
MDF2001251250001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
200
125
-
112
200
Ø12
Ø12
330
54
M100x3
-
121
121
40
61
101
220
271
711
303.50
MDF2001401400001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
200
140
-
112
200
Ø12
Ø12
330
54
M100x3
-
136
136
40
61
101
220
271
711
304.50
MDF2501601600001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
250
160
-
125
250
Ø16
Ø16
410
61
M125x4
-
154
154
42
71
113
260
308
828
577.50
MDF2501801800001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
250
180
-
125
250
Ø16
Ø16
410
61
M125x4
-
175
175
42
71
113
260
308
828
578.50
MDF3202002000001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
320
200
-
160
320
Ø15
Ø15
500
75
M160x4
-
195
195
48
88
136
310
350
970
1026.50
MDF3202202200001S00/P11
To ISO 6022 standards
00
320
220
-
160
320
Ø15
Ø15
500
75
M160x4
-
214
214
48
88
136
310
350
970
1076.50
MDF4002502500070S00/P11
To ISO 6022 standards
00
400
250
-
200
400
Ø15
Ø15
628
75
M200x4
-
245
245
53
110
163
310
355
975
1934.00
MDF4002802800070S00/P11
To ISO 6022 standards
00
400
280
-
200
400
Ø15
Ø15
628
75
M200x4
-
274
274
53
110
163
310
355
975
2007.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성