피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
DRMTL - DRMTL系列 磁耦合无杆气缸(精密导杆型)
MAXAIR
zxyj
wgqg
Magnetically Coupled Rodless Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/zxyj/wgqg/drmtl/drmtl_asmtab.prj},{NB=DRMTL20-50(0)},{BORE=20},{A=139},{AD=25.5},{AE=25.5},{AF=86.0},{B=120},{BC=117.0},{C=46.0},{CA=45.0},{D=22.8},{J=9.5},{JA=5.0},{JB=105},{JC=40},{JD=8.5},{JE=8.5},{K=6.0},{K1=10.0},{KB=50},{KC=90},{L=6.0},{L1=10.0},{LD=5.5},{P=9.728},{R=16.0},{RB=80.0},{S=22.5},{T=10.5},{R1=1.5},{HA=36.0},{HG=18.0},{HC=24.0},{HT=20.0},{UU=10.0},{H=16.0},{K2=16.0},{F=44.000},{F1=22.000},{F2=16.000},{BC1=15.000},{BC2=30.500},{BCL=1.000},{CH1=3.500},{CH2=5.000},{D1=38.000},{DL1=14.500},{DL2=10.500},{C1=13.0},{RB1=32.0},{LA=9.0},{LB=6.0},{LA1=6.0},{LB1=28.0},{LHC=13.5},{LRB=53.5},{LM3=14.0},{LM4=4.0},{STROKE=50},{MAGNETIC=},{ADJUSTMEND=},{SWM=},{SWN=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
ST
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
AD
ⁿ/ₐ
AE
ⁿ/ₐ
AF
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BC
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
CA
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
JA
ⁿ/ₐ
JB
ⁿ/ₐ
JC
ⁿ/ₐ
JD
ⁿ/ₐ
JE
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
KB
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
RB
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
HG
ⁿ/ₐ
HC
ⁿ/ₐ
HT
ⁿ/ₐ
UU
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
BC1
ⁿ/ₐ
BC2
ⁿ/ₐ
BCL
ⁿ/ₐ
CH1
ⁿ/ₐ
CH2
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
DL1
ⁿ/ₐ
DL2
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
RB1
ⁿ/ₐ
LA
ⁿ/ₐ
LB
ⁿ/ₐ
LA1
ⁿ/ₐ
LB1
ⁿ/ₐ
LHC
ⁿ/ₐ
LRB
ⁿ/ₐ
LM3
ⁿ/ₐ
LM4
ⁿ/ₐ
DRMTL10-50(0)
10
50,100,150,200,250,300
111
20.5
20.5
68.0
80
77.0
34.0
33.0
12.0
8.0
4.0
85
26
7.5
7.5
4.0
8.0
30
60
5.0
9.5
4.5
5.000
10.0
52.0
17.5
8.5
1.0
0.0
14.0
17.5
8.0
33.000
16.500
13.000
9.500
20.500
1.000
3.000
4.000
26.500
16.700
2.500
9.5
22.5
7.5
5.0
4.5
20.0
10.5
34.5
11.0
4.0
DRMTL16-50(0)
16
50,100,150,200,250,300,35...
122
22.5
22.5
75.0
95
92.0
40.0
39.0
18.0
9.5
5.0
90
30
6.5
6.5
5.0
10.0
45
70
6.0
9.5
5.5
5.000
12.0
65.0
18.5
13.5
1.0
28.0
16.0
21.0
20.5
10.0
11.0
11.0
38.000
19.000
14.000
11.500
25.000
1.000
3.000
4.000
32.500
13.200
9.500
10.5
32.5
9.0
6.0
5.5
24.0
12.5
42.0
13.0
4.0
DRMTL20-50(0)
20
50,100,150,200,250,300,35...
139
25.5
25.5
86.0
120
117.0
46.0
45.0
22.8
9.5
5.0
105
40
8.5
8.5
6.0
10.0
50
90
6.0
10.0
5.5
9.728
16.0
80.0
22.5
10.5
1.5
36.0
18.0
24.0
20.0
10.0
16.0
16.0
44.000
22.000
16.000
15.000
30.500
1.000
3.500
5.000
38.000
14.500
10.500
13.0
32.0
9.0
6.0
6.0
28.0
13.5
53.5
14.0
4.0
DRMTL25-50(0)
25
50,100,150,200,250,300,35...
139
25.5
25.5
86.0
130
127.0
54.0
53.0
27.8
11.0
6.5
105
50
8.5
8.5
6.0
10.0
60
100
8.0
10.0
7.0
9.728
16.0
90.0
40.5
11.5
1.5
40.5
20.0
28.0
21.0
14.0
20.0
20.0
52.000
26.000
18.000
15.000
33.500
1.000
3.500
5.000
42.000
13.000
10.300
14.5
43.0
9.0
6.0
6.0
34.0
13.5
58.5
19.0
6.0
DRMTL32-50(0)
32
50,100,150,200,250,300,35...
159
28.5
28.5
100.0
160
157.0
66.0
64.0
35.0
14.0
8.0
121
60
9.5
9.5
8.0
12.0
70
120
10.0
15.0
8.5
9.728
20.0
110.0
57.5
17.5
3.0
50.0
26.5
34.0
24.0
20.0
26.0
26.0
64.000
32.000
24.500
23.500
39.000
2.000
3.500
5.000
56.500
15.000
10.800
15.5
47.0
11.0
6.5
7.0
39.0
14.5
72.5
26.0
6.0
DRMTL40-50(0)
40
50,100,150,200,250,300,35...
209
35.5
35.5
136.0
190
187.0
78.0
74.0
43.0
14.0
8.0
159
84
10.5
10.5
8.0
12.0
90
140
10.0
15.0
8.5
13.157
25.0
130.0
50.5
10.5
2.0
55.5
30.0
40.0
27.0
20.0
28.0
28.0
76.000
38.000
28.000
36.500
56.000
1.000
3.500
5.000
63.500
27.500
23.000
19.5
60.0
13.5
8.5
8.5
45.0
20.5
86.0
26.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성