피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
DIN 933 - Hexagon bolt ,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Assembly Components
Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/schrauben/din_933.prj},{NB=D0933816},{ARTIKELNR=D0933816},{Z=0.000},{BZ1=M 8 x 16},{L=16.000},{DG=8.000},{DK=6.466},{X=3.200},{A=3.750},{FR=0.600},{C=0.600},{K=5.300},{S=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
NENN
Indication
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
DG
[mm]
X
[mm]
A
Surface area
[mm]
FR
Shank radius
[mm]
C
Height of break
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
D093368
D093368
M 6 x 8
M6x8
8.000
6.000
2.500
3.000
0.600
0.500
4.000
10.000
D0933616
D0933616
M 6 x 16
M6x16
16.000
6.000
2.500
3.000
0.600
0.500
4.000
10.000
D0933620
D0933620
M 6 x 20
M6x20
20.000
6.000
2.500
3.000
0.600
0.500
4.000
10.000
D0933625
D0933625
M 6 x 25
M6x25
25.000
6.000
2.500
3.000
0.600
0.500
4.000
10.000
D0933630
D0933630
M 6 x 30
M6x30
30.000
6.000
2.500
3.000
0.600
0.500
4.000
10.000
D0933635
D0933635
M 6 x 35
M6x35
35.000
6.000
2.500
3.000
0.600
0.500
4.000
10.000
D0933812
D0933812
M 8 x 12
M8x12
12.000
8.000
3.200
3.750
0.600
0.600
5.300
13.000
D0933816
D0933816
M 8 x 16
M8x16
16.000
8.000
3.200
3.750
0.600
0.600
5.300
13.000
D0933820
D0933820
M 8 x 20
M8x20
20.000
8.000
3.200
3.750
0.600
0.600
5.300
13.000
D0933825
D0933825
M 8 x 25
M8x25
25.000
8.000
3.200
3.750
0.600
0.600
5.300
13.000
D0933830
D0933830
M 8 x 30
M8x30
30.000
8.000
3.200
3.750
0.600
0.600
5.300
13.000
D0933835
D0933835
M 8 x 35
M8x35
35.000
8.000
3.200
3.750
0.600
0.600
5.300
13.000
D0933840
D0933840
M 8 x 40
M8x40
40.000
8.000
3.200
3.750
0.600
0.600
5.300
13.000
D09331020
D09331020
M 10 x 20
M10x20
20.000
10.000
3.800
4.500
0.800
0.600
6.400
17.000
D09331025
D09331025
M 10 x 25
M10x25
25.000
10.000
3.800
4.500
0.800
0.600
6.400
17.000
D09331030
D09331030
M 10 x 30
M10x30
30.000
10.000
3.800
4.500
0.800
0.600
6.400
17.000
D09331230
D09331230
M 12 x 30
M12x30
30.000
12.000
4.300
5.250
1.000
0.600
7.500
19.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성