카탈로그: MAKITECH
생성됨: 20.05.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAKITECH
TYPE34-NS1 - Narrow width
MAKITECH
Belgotch
Powered by
CAD모델 선택
{makitech/belgotch/type34_nsi_asmtab.prj},{NB=TYPE34-NS1-50-500_(50_Yes)},{CNSORDERNO=TYPE34-NS1},{W=50},{W1=[50:75/1]},{L=500},{A=50},{MP=Even when the length and width is changed in CAD data, size of motor will not be changed. Please note that there is a possibility that the motor is protruded from the conveyor width.},{VERS=1},{DU=A},{MF=A},{HEAD=A},{TAIL=A},{ELBOX=A},{MT=A},{VER=1},{PPATH=assemblies/type34_60_90_1_asmtpl.prj},{TRANS=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
RR
Return roller
ⁿ/ₐ
MTU
Mid. take up unit
ⁿ/ₐ
DOF
Divided of frame
ⁿ/ₐ
CB
Connecting bracket
ⁿ/ₐ
MP
* Protrusion of the motor
ⁿ/ₐ
TYPE34-NS1-50-500
TYPE34-NS1
No
No
Without divide
Without connecting
Even when the length and ...
TYPE34-NG1-50-500
TYPE34-NG1
No
No
Without divide
Without connecting
Even when the length and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성