피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - Hexagon Nuts DIN 934, right hand
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Round- Flange- and Hex Nut
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/skm_din934_vz_a2_a4_ms.prj},{NB=65299020},{ARTNR=65299020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl V2A (A2)},{G=M20},{P=2.50},{M=16.00},{S=30.0},{GEW=6.40},{GG=20},{DW=27.70},{CTN=73181692}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
G
Thread
[mm]
P
Slope
[mm]
M
m
[mm]
S
s
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65200300
65200300
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M3
0.50
2.40
5.5
0.04
73181692
65200400
65200400
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M4
0.70
3.20
7.0
0.08
73181692
65200500
65200500
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M5
0.80
4.00
8.0
0.12
73181692
65200600
65200600
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M6
1.00
5.00
10.0
0.25
73181692
65200800
65200800
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M8
1.25
6.50
13.0
0.52
73181692
65201000
65201000
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M10
1.50
8.00
17.0
1.16
73181692
65201200
65201200
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M12
1.75
10.00
19.0
1.73
73181692
65201600
65201600
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M16
2.00
13.00
24.0
3.33
73181692
65202000
65202000
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M20
2.50
16.00
30.0
6.40
73181692
65202400
65202400
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M24
3.00
19.00
36.0
11.00
73181692
65203000
65203000
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M30
3.50
24.00
46.0
22.30
73181692
65203600
65203600
Steel, zinc-plated
Steel zinc-plated, tensil...
M36
4.00
29.00
55.0
39.30
73181692
65299003
65299003
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M3
0.50
2.40
5.5
0.04
73181692
65299004
65299004
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M4
0.70
3.20
7.0
0.08
73181692
65299005
65299005
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M5
0.80
4.00
8.0
0.12
73181692
65299006
65299006
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M6
1.00
5.00
10.0
0.25
73181692
65299008
65299008
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M8
1.25
6.50
13.0
0.52
73181692
65299010
65299010
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M10
1.50
8.00
17.0
1.16
73181692
65299012
65299012
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M12
1.75
10.00
19.0
1.73
73181692
65299016
65299016
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M16
2.00
13.00
24.0
3.33
73181692
65299020
65299020
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M20
2.50
16.00
30.0
6.40
73181692
65299024
65299024
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M24
3.00
19.00
36.0
11.00
73181692
65299030
65299030
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M30
3.50
24.00
46.0
22.30
73181692
65299036
65299036
Stainless steel
Stainless Steel V2A (A2)
M36
4.00
29.00
55.0
39.30
73181692
65299108
65299108
Stainless steel
Stainless Steel V4A (A4)
M8
1.25
6.50
13.0
0.52
73181692
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성