피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
Simplex-Sprockets KRS, with hub
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
MAE-KR-KRS-TLG-4MM - Sprockets KRS with One-Sided Hub, Pitch 4mm
26.04.2024
MAE-KR-KRS-ISO03-ST - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 03, Pitch 5mm
26.04.2024
MAE-KR-KRS-ISO04-ST - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 04, Pitch 6mm
26.04.2024
MAE-KR-KRS-05B-1-ST - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 05, Pitch 8mm
26.04.2024
MAE-KR-KRS-06B-1 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 06 B-1, Pitch 3/8 ...
26.04.2024
MAE-KR-KRS-ISO081-C45 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 081, Pitch 1/...
26.04.2024
MAE-KR-KRS-ISO083-C45 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 083, Pitch 1/...
26.04.2024
MAE-KR-KRS-08B-1 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 08 B-1, Pitch 1/2 ...
26.04.2024
MAE-KR-KRS-10B-1 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 06 B-1, Pitch 5/8 ...
26.04.2024
MAE-KR-KRS-12B-1 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 12 B-1, Pitch 3/4 ...
26.04.2024
MAE-KR-KRS-16B-1 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 16 B-1, Pitch 1“ x...
26.04.2024
MAE-KR-KRS-20B-1 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 20 B-1, Pitch 1 1/...
26.04.2024
MAE-KR-KRS-24B-1 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 24 B-1, Pitch 1 1/...
26.04.2024
MAE-ADAPTER-TL-GG25 - Adapter für Taper-Spannbuchsen, GG25
26.04.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...