카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
AE-01 M - Attelage d'éjection mâle
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/ae_01_m.prj},{NB=lypsis_ae_01_m_0160947},{CODE=0160947},{M=M14x200},{D=25.8},{L1=55.0},{L=20},{L2=35.0},{L3=23},{L4=10.25},{L5=7.5},{L6=18},{D1=17.8},{R1=1},{R2=2.75},{R3=0},{R4=0},{CH1=5.50},{CH2=0},{C=22.0},{MD=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
C
[mm]
MD
Diam. Vis
[mm]
lypsis_ae_01_m_0160942
0160942
M10x150
22.8
45.5
20
25.5
16
6.55
4.3
18
15.8
1
2.25
0
0
2.80
0
19.0
10
lypsis_ae_01_m_0160943
0160943
M12x175
22.8
45.5
20
25.5
16
6.55
4.3
18
15.8
1
2.25
0
0
2.80
0
19.0
12
lypsis_ae_01_m_0160941
0160941
M14x200
22.8
45.5
20
25.5
16
6.55
4.3
18
15.8
1
2.25
0
0
2.80
0
19.0
14
lypsis_ae_01_m_0160945
0160945
M10x150
25.8
55.0
20
35.0
23
10.25
7.5
18
17.8
1
2.75
0
0
5.50
0
22.0
10
lypsis_ae_01_m_0160946
0160946
M12x175
25.8
55.0
20
35.0
23
10.25
7.5
18
17.8
1
2.75
0
0
5.50
0
22.0
12
lypsis_ae_01_m_0160947
0160947
M14x200
25.8
55.0
20
35.0
23
10.25
7.5
18
17.8
1
2.75
0
0
5.50
0
22.0
14
lypsis_ae_01_m_0160955
0160955
M16x200
35.0
68.0
25
43.0
27
12.25
8.5
23
24.8
1
3.75
1
1
5.21
1
31.9
16
lypsis_ae_01_m_0160956
0160956
M18x250
35.0
68.0
25
43.0
27
12.25
8.5
23
24.8
1
3.75
1
1
5.21
1
31.9
18
lypsis_ae_01_m_0160957
0160957
M20x250
35.0
68.0
25
43.0
27
12.25
8.5
23
24.8
1
3.75
1
1
5.21
1
31.9
20
lypsis_ae_01_m_0160958
0160958
M24x300
35.0
68.0
25
43.0
27
12.25
8.5
23
24.8
1
3.75
1
1
5.21
1
31.9
24
lypsis_ae_01_m_0160959
0160959
M27x300
35.0
68.0
25
43.0
27
12.25
8.5
23
24.8
1
3.75
1
1
5.21
1
31.9
27
lypsis_ae_01_m_0160960
0160960
M30x350
35.0
68.0
25
43.0
27
12.25
8.5
23
24.8
1
3.75
1
1
5.21
1
31.9
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성