카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BG-11 - Bague guidage épaulée plot centrage bronze inserts graphite
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/bg_11.prj},{NB=lypsis_bg_11_0149313},{CODE=0149313},{D1=22},{L=66},{L1=9},{D=30},{T=35},{E=6},{H=0},{C=3},{G=29.5},{I=1.5},{R=2.0},{REFCOM=BG-11 [22x66x9]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
REFCOM
Ref. com.
ⁿ/ₐ
LYPSIS - BG-11 - 0149262
0149262
9
12
9
14
16
3
BG-11 [9x12x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149263
0149263
9
17
9
14
16
3
BG-11 [9x17x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149264
0149264
9
22
9
14
16
3
BG-11 [9x22x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149265
0149265
9
27
9
14
16
3
BG-11 [9x27x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149266
0149266
9
36
9
14
16
3
BG-11 [9x36x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149267
0149267
9
46
9
14
16
3
BG-11 [9x46x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149268
0149268
9
56
9
14
16
3
BG-11 [9x56x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149269
0149269
10
12
9
14
16
3
BG-11 [10x12x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149270
0149270
10
17
9
14
16
3
BG-11 [10x17x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149271
0149271
10
22
9
14
16
3
BG-11 [10x22x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149272
0149272
10
27
9
14
16
3
BG-11 [10x27x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149273
0149273
10
36
9
14
16
3
BG-11 [10x36x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149274
0149274
10
46
9
14
16
3
BG-11 [10x46x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149275
0149275
10
56
9
14
16
3
BG-11 [10x56x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149276
0149276
14
17
9
20
25
6
BG-11 [14x17x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149277
0149277
14
22
9
20
25
6
BG-11 [14x22x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149278
0149278
14
27
9
20
25
6
BG-11 [14x27x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149279
0149279
14
36
9
20
25
6
BG-11 [14x36x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149280
0149280
14
46
9
20
25
6
BG-11 [14x46x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149281
0149281
14
56
9
20
25
6
BG-11 [14x56x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149282
0149282
14
66
9
20
25
6
BG-11 [14x66x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149283
0149283
14
76
9
20
25
6
BG-11 [14x76x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149284
0149284
15
17
9
20
25
6
BG-11 [15x17x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149285
0149285
15
22
9
20
25
6
BG-11 [15x22x9]
LYPSIS - BG-11 - 0149286
0149286
15
27
9
20
25
6
BG-11 [15x27x9]
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BG-09 - Bague guidage épaulée bronze inserts graphite
LYPSIS
13.09.2022
SXE - Leader pin
PROPLASTICA
12.04.2024
NF - Feet
PROPLASTICA
19.08.2021
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
CG-05 - Colonne guidage acier
LYPSIS
01.08.2022
FC - Guide bushing - ball bearing
PROPLASTICA
19.08.2021
PO - Support washer
PROPLASTICA
19.08.2021
TPE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
FT - Guide bushing - steel
PROPLASTICA
19.08.2021
Z4077 - Bague pour guidage lisse, autolubrificantes
STRACK
04.10.2022
VeeJet® H-U/H-DU - Buse Métrique
Spraying Systems
18.06.2024
WN 913.3 MS - Set Screws, Steel, With BrassTip
JW Winco
25.06.2024
TKW - Guide bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
MS40 - Column support base
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성