MR-M UZ Series - Linear guide
Line Tech
Distributed products
CPC
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-M Series
Miniature linear guide MR-M EU/UZ series
Powered by
CAD모델 선택
{line_tech/handelsprodukte/cpc/linear_guide/miniature_mr_m_series/mr_m_eu_uz/mr_m_uz_asmtab.prj},{NB=MR 12ML-UZ1-V0-N-49L-5-19-I-(24.5-0-0-0)},{PRA=4},{RT=},{LENGTH=ML},{SIZE=12},{ST=UZ : End seal + Reinforcement Plate + Stainless Bottom Seal + Lubrication Storage},{STNB=UZ},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=49},{PA=},{P1=5},{AG=N},{POS1=24.5},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=13},{W2=7.5},{W1=12},{H1=7.5},{P=25},{DXDXG1=6x3.5x4.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=4.5},{W=27},{L=49.0},{L1=34.0},{H2=11.0},{P1X=20.0},{P2X=20},{MXG2=M3x3.5},{NDM=3.000},{G2=3.5},{PHI=1.3},{S=3.2},{T=4.3},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=553},{RW=602},{VERS=87.000},{PPATH=../parts/mr_m_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
PHI
Ø
[mm]
S
S1
[mm]
T
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR 15ML-UZ1-V0-N-61.6L-5-...
MR 15ML
15
UZ : End seal + Reinforce...
16.600
16
8.5
15
9.5
40
6x3.5x4.5
32
61.6
44.0
13.1
25.0
25
M3x5.5
1.8
3.3
4.3
930
MR 15MN-UZ1-V0-N-44.6L-5-...
MR 15MN
15
UZ : End seal + Reinforce...
39.600
16
8.5
15
9.5
40
6x3.5x4.5
32
44.6
27.0
13.1
20.0
25
M3x5.5
1.8
3.3
4.3
930
MR 12ML-UZ1-V0-N-49L-5-19...
MR 12ML
12
UZ : End seal + Reinforce...
19.000
13
7.5
12
7.5
25
6x3.5x4.5
27
49.0
34.0
11.0
20.0
20
M3x3.5
1.3
3.2
4.3
602
MR 12MN-UZ1-V0-N-36.8L-5-...
MR 12MN
12
UZ : End seal + Reinforce...
6.800
13
7.5
12
7.5
25
6x3.5x4.5
27
36.8
22.0
11.0
15.0
20
M3x3.5
1.3
3.2
4.3
602
MR 9ML-UZ1-V0-N-41.9L-5-1...
MR 9ML
9
UZ : End seal + Reinforce...
16.900
10
5.5
9
5.5
20
6x3.5x3.5
20
41.9
30.8
8.6
16.0
15
M3x3.0
1.3
2.2
3.3
301
MR 9MN-UZ1-V0-N-31.6L-5-6...
MR 9MN
9
UZ : End seal + Reinforce...
6.600
10
5.5
9
5.5
20
6x3.5x3.5
20
31.6
20.5
8.6
10.0
15
M3x3.0
1.3
2.2
3.3
301
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성