T-3300A Modular belt - T-3300 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-3300 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3300_series/t_3300a_asmtab.prj},{NB=T-3300A Modular belt-BA:0-N:0-L:1},{MODEL=T-3300A Modular belt},{SERIES=T-3300 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for applications in logistics sorting and other industries, the structural changes under the conveyor can achieve different angles of transportation, achieving efficient and convenient purposes},{MBM=Grey polyethylene(PP),operating temperature +1°C~+98°C},{BM=Natural color polyethylene (PP)+green (TPE)},{MOSS=Polypropylene(PP)},{BPS=Ø4 Stainless steel 304},{MBL=27450N/M},{MBOR=18%},{WEIGHT=11.5},{BA=0°},{N=0},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=257.6+50.8*N},{PPATH=t_3300a/assembly/t_3300a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
BM
Ball material
ⁿ/ₐ
MOSS
Material of sales shaft
ⁿ/ₐ
BPS
Ball pin shaft
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load (25°C)
ⁿ/ₐ
MBOR
Modular belt opening rate
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight of green ball rubber with mesh belt
[Kg/m^2]
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
T-3300A Modular belt-BA:0...
T-3300A Modular belt
T-3300 Series
Mainly suitable for appli...
Grey polyethylene(PP),ope...
Natural color polyethylen...
Polypropylene(PP)
Ø4 Stainless steel 304
27450N/M
18%
11.5
257.6
Standard Modular belt Wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AIEB - Integrated drive seat long type
SRD-FA
04.03.2022
T-3300C Modular belt - T-3300 Series
LILAI Chain
05.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성