T-2200CYJ Modular belt (Surface TPE edge with M-value and right angle) - T-2200 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-2200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2200_series/t_2200cyj_asmtab.prj},{NB=T-2200CYJ Modular belt (Surface TPE edge with M-value and right angle)-N:0-L:2},{MODEL=T-2200CYJ Modular belt (Surface TPE edge with M-value and right angle)},{SERIES=T-2200 Series},{APPLYTO=It is mainly suitable for the transportation of various cartons, plastics and other items to increase the friction of the conveyor belt},{MBM=Polyoxymethylene (POM) , TPE surface green, operating temperature -30°C~+80°C},{PM=Polypropylene(PP)},{WEIGHT=9.53},{HARDNESS=65±5},{MBL=16000N/M},{MBC=Dark green},{RC=Green},{N=0},{L=2},{MBT=Standard Modular belt Width: W=255+85*N},{PPATH=t_2200cyj/assembly/t_2200cyj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m^2]
HARDNESS
TPE surface hardness
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load (25°C)
ⁿ/ₐ
MBC
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
RC
Rubber color
ⁿ/ₐ
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
T-2200CYJ Modular belt (S...
T-2200CYJ Modular belt (S...
T-2200 Series
It is mainly suitable for...
Polyoxymethylene (POM) , ...
Polypropylene(PP)
9.53
65±5
16000N/M
Dark green
Green
255.0
Standard Modular belt Wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성